Die Standardlösung für die horizontale Fördertechnik – gelöst mit dem Lenze Smart Motor
Weniger Varianten. Weniger Komplexität. Mehr Effizienz im Engineering, Beschaffung und Service.
Der Lenze Smart Motor m300 wurde speziell für die Anforderungen moderner Fördertechnik entwickelt. Er unterstützt Maschinenbauer und Fördertechnikhersteller dabei, Engineering-, Beschaffungs- und Serviceaufwand zu reduzieren und gleichzeitig ihre Antriebskonzepte zu standardisieren. Die Lösung hat sich weltweit in Fördertechnik-Anwendungen bewährt und ist heute in mehr als einer Viertelmillion Installationen im Einsatz.
Das Wichtigste im Überblick
Unsere Referenzen in der Fördertechnik
Von klassischen Fördertechnik-Anwendungen bis hin zu Schwerlastanlagen mit Fördergütern bis 6,8 Tonnen unterstützt der Smart Motor weltweit Hersteller bei der Standardisierung ihrer Antriebskonzepte.
Variantenvielfalt in der Fördertechnik reduzieren.
Steigende Variantenvielfalt erhöht den Aufwand in Engineering, Beschaffung, Lagerhaltung und Service. Der Lenze Smart Motor m300 wurde entwickelt, um genau diese Komplexität zu reduzieren und ein standardisiertes Antriebskonzept für die horizontale Fördertechnik bereitzustellen. Die breite Akzeptanz am Markt zeigt, dass die Reduzierung von Varianten und die Standardisierung von Antriebskonzepten für viele Fördertechnikhersteller zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor geworden sind.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Weniger Antriebsvarianten – durch hohe Überlastfähigkeit
- Reduzierter Engineering-Aufwand
- Vereinfachte Beschaffungsprozesse
- Einfache Inbetriebnahme
- Einfachste, kabellose Parametrierung über NFC
- Bewährt in großskaligen Fördertechnik-Anwendung
Entwickelt für die Anforderungen der Fördertechnik
Besonders bei Anwendungen mit häufigen Start-Stopp-Zyklen, kurzen Taktzeiten und einer großen Anzahl installierter Antriebe spielt das Konzept seine Stärken aus. Das Anwendungsspektrum reicht von klassischer Fördertechnik bis hin zu Förderstrecken für schwere Lasten von bis zu 6,8 Tonnen – unabhängig davon, ob die Anwendung im Normal-, Frische- oder Tiefkühlbereich betrieben wird.
Typische Einsatzbereiche sind Rollenförderer, Gurtförderer, Kettenförderer, Eckumsetzer und Querverschiebewagen in modernen Fördertechnik- und Materialflussanlagen.
Einfache Installation. Schnelle Inbetriebnahme.
Neben der Standardisierung zählt die einfache Handhabung zu den wichtigsten Vorteilen des Smart Motors. Die Parametrierung erfolgt per NFC direkt über Smartphone oder PC. Dafür muss der Motor nicht unter Spannung stehen und es ist keine Adressierung erforderlich. Dies reduziert den Aufwand bei Inbetriebnahme und Service erheblich.
NFC direkt über Smartphone oder PC. Dafür muss der Motor nicht unter Spannung stehen und es ist keine Adressierung erforderlich. Dies reduziert den Aufwand bei Inbetriebnahme und Service erheblich.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- NFC-basierte Parametrierung
- Parametrierung ohne Spannungsversorgung
- Keine Adressierung notwendig
- Kein Öffnen des Klemmenkastens erforderlich
- Schnelle Inbetriebnahme
- Hohe Flexibilität im Feldservice
- Ersetzt Schütz & Starter Technik
Reduzieren Sie Komplexität über den gesamten Lebenszyklus
Die Vorteile des Smart Motors wirken sich nicht nur auf das Engineering aus. Auch Einkauf, Logistik und Service profitieren von einem standardisierten Antriebskonzept.
Vorteile für Engineering
Vorteile für Einkauf und Service
Weniger Engineering-Aufwand
Weniger Varianten
Vereinfachte Antriebsauslegung
Reduzierte Lagerbestände
Schnellere Inbetriebnahme
Vereinfachte Ersatzteilhaltung
Höhere Standardisierung
Weniger Komplexität über den gesamten Lebenszyklus hinweg
Von der Planung bis zum Betrieb – immer die richtigen Tools
Mit dem Smart Conveyor Calculator werden Einsparpotenziale für Ihre Applikation sofort sichtbar.
Der EASY System Designer unterstützt Sie bei der Auslegung Ihrer Antriebslösung.
Für Inbetriebnahme, Parametrierung und Service steht Ihnen die Lenze Smart Motor App per NFC zur Verfügung.
Schnell Ihr Einsparpotenzial berechnen?
Smart Conveyor Calculator …
Der Smart Conveyor Calculator zeigt in wenigen Schritten auf, wie stark sich Fördertechnik-Projekte durch den Einsatz des Lenze Smart Motors wirtschaftlich optimieren lassen.