Effiziente Aufbereitung von Abfällen – Komptech Maschinen im Dauereinsatz

Der i550 protec sorgt für selbst in staubigen Outdoor Anwendungen für stabile Arbeitsprozesse, selbst bei stark schwankenden Materialströmen und rauen Umgebungsbedingungen

Was passiert eigentlich mit dem Biomüll aus dem Alltag? Kaffeesatz, Gemüsereste oder organische Abfälle werden längst nicht mehr einfach entsorgt – sie werden in modernen Anlagen aufbereitet und in wertvolle Rohstoffe umgewandelt.

Genau hier setzt Komptech an: Seit 1992 entwickelt das österreichische Unternehmen Technologien für die mechanische und biologische Abfallaufbereitung sowie die Verarbeitung von Biomasse – und zählt heute zu den führenden Anbietern weltweit.

Mit Maschinen wie der Nemus 3000 oder der Cribus Serie werden Abfälle zerkleinert, gesiebt, getrennt und kompostiert – zuverlässig im Dauereinsatz, unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Höchste Anforderungen für die eingesetzte Antriebstechnik:

  • hohe mechanische Belastungen
  • stark schwankende Materialströme
  • staubige und feuchte Umgebungen
  • Einsatz im Freien und in mobilen Anlagen

Der i550 protec: Stabilität und Effizienz für dezentrale Outdoor-Anwendungen

Durch seine robuste Bauweise kann der Umrichter direkt im Maschinenumfeld installiert werden und sorgt dafür, dass die Prozesse auch unter schwierigen Bedingungen stabil und effizient laufen.

Damit diese Prozesse zuverlässig laufen, steckt in den Maschinen Nemus 3000 und der Cribus Serie der i550 protec von Lenze – der Umrichter für echte Outdoor Einsätze:

  • Robust bei Staub, Feuchte und Vibration (IP66 – NEMA 4X Outdoor): Ideal für Recyclingplätze und mobile Anlagen, denn weniger Stillstand bedeutet mehr Output.
  • Präziser, ruckfreier Trommellauf: Sorgt für stabile Trennergebnisse und schützt die Mechanik.
  • Energieeffizient bei schwankenden Materiallasten: Reagiert schnell und sauber, auch wenn das Material nicht konstant fließt.

Recycling- und Biomasseprozesse gehören zu den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen:
Hohe Lastspitzen, abrasive Materialien, kontinuierlicher Betrieb und wechselnde Materialströme erfordern robuste, leistungsfähige und energieeffiziente Antriebssysteme.

Erfahren Sie, wie dezentrale Frequenzumrichter Ihre Recycling- und Biomasseprozesse effizienter, zuverlässiger und wirtschaftlicher machen.

Kontakt