Frequenzumrichter-Ventilator für effiziente und geregelte industrielle Luftströmung
Lenze i550 ermöglicht dezentrale Installation und vereinfachte Inbetriebnahme
39 cm Gehäusehöhe bei einem Volumenstrom von bis zu 44 m³/min – kompakt und doch leistungsstark!
Elektror ist einer der international führenden Hersteller von Radialventilatoren, Ventilatoren und Seitenkanalgebläsen.
Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums für Luft ist Elektror in fast allen Bereichen der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes vertreten. Die Hochgeschwindigkeitsventilatoren liefern den höchstmöglichen Druck für Prozesse wie das Abblasen, zum Trocknen von Lebensmitteln oder zum Kühlen von Werkstücken.
Hohe Leistung auf kleinem Raum
Dieses „kleine“ Kraftpaket von Elektror ist kompakt und platzsparend, verfügt über eine hohe Leistungsfähigkeit, ist robust, energiesparend, vibrationsarm und steuerbar – dank des Frequenzumrichters. Und für alle, die noch keine Erfahrung mit einem Frequenzumrichter haben – Elektror bietet den Antrieb auch vorkonfiguriert an, sodass eine einfache und reibungslose Inbetriebnahme gewährleistet ist.
Kompakte Umrichter für jede Ventilationslösung
Die i550-Frequenzumrichter-Familie eignet sich aufgrund ihrer ebenso kompakten Bauweise besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen bei begrenztem Platzangebot – ob im Schaltschrank (i550 cabinet), an der Wand (i550 protec) oder wand- bzw. motormontiert (i550 motec).
Der i550 protec entspricht den Normen EN IEC 61800-9-2 und bietet einen hohen Schutzgrad, sodass er direkt in der Nähe der Ventilatoren montiert werden kann, ohne dass zusätzliche Gehäuse oder spezielle Abdeckungen erforderlich sind. Standardzertifizierungen wie UL für den Einsatz auf dem amerikanischen Markt sind selbstverständlich.
„Die i550-Serie von Lenze hat sich als echter Allrounder erwiesen: Sie erfüllt nicht nur höchste Ansprüche an Design, Steuerung und Energieeffizienz, sondern erleichtert unseren Kunden dank der einfachen Installation ohne Schaltschrank auch den Umstieg auf den Frequenzumrichterbetrieb. Die Schutzart IP66 macht sie ideal für unsere Anwendungsbereiche – sowohl für unsere Aluminiumgussventilatoren als auch für unsere großvolumigen Stahlventilatoren“, sagt Sebastian Weiß, Produktmanager bei der Elektror airsystems gmbh.
Erfahren Sie, wie dezentrale Frequenzumrichter Ventilationsanwendungen optimieren