Maximale Pumpenleistung mit Lenze Umrichtern
Frequenzumrichter für Pumpen
Optimieren Sie die Antriebsauslegung und reduzieren Sie die Kosten
Lenze ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um Frequenzumrichter für Pumpen, Pumpenskids oder Maschinen geht, bei denen eine Pumpensteuerung unerlässlich ist.
Früher wurden Pumpen direkt am Netz betrieben, doch der Einsatz von Frequenzumrichtern bringt erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Frequenzumrichter verbessern die Energieeffizienz und die Nachfrage nach präziser Steuerung ist ausschlaggebend für diesen Wandel. Darüber hinaus bieten Frequenzantriebe die Möglichkeit, Anwendungen intelligenter zu gestalten.
Ganz gleich, ob Redesign einer bestehenden Anlage oder Integration eines Frequenzumrichters in eine neue Pumpenanlage, Lenze bietet Ihnen die perfekten Lösungen und ein einzigartiges Know-how. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Antriebslösungen zu erfahren!
![]()
Application Guide: Pumpen mit Lenze Frequenzumrichtern
![]()
Quick Start Guide: Pumpen mit Lenze Frequenzumrichtern
Mangel an Fachpersonal?
Eine schnelle Installation und einfache Handhabung sind mit den Lenze-Umrichtern garantiert, um die Installationszeit um mindestens 30 Minuten pro Gerät zu reduzieren. Details wie das Speichermodul für die Parametrierung, Kabelanschlüsse und die intuitive Benutzeroberfläche machen die Inbetriebnahme einfach und effizient.
Durch den Einsatz der innovativen und zuverlässigen Frequenzumrichter werden Sie eine deutliche Verbesserung der Betriebsleistung feststellen.
Unterschiedliche Installationsanforderungen?
Die Frequenzumrichterserie von Lenze bietet eine breite Palette von Lösungen von 0,25 bis 132 kW. Sie sind in IP20 oder dezentral für Wand- oder Motormontage in IP55/66 erhältlich.
Hohen Kosten für Automatisierung und Antriebe?
Der robuste dezentrale i550 protec mit anpassungsfähiger Erweiterungsbox senkt die Kosten für den Schaltschrankbau. Maximale Integration von Funktionalität bietet der i650 motec mit integrierter SPS und IO-Link Master.
Begrenzter Leistungsbereich für Motormontage?
Der i550 motec in IP66 ist sehr kompakt von 0,37 bis 45 kW. Bei 45 kW wiegt er beispielsweise nur 14 kg.
Welche Anwendung suchen Sie?
Vollständig skalierbar: Der perfekte Antrieb für Ihre Pumpenanwendung
Für mobile Pumpen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist der i550 protec ideal mit der Schutzart IP66/NEMA 4X, kompaktem Design und einfacher Installation.
In Dosierpumpensystemen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, zeichnet sich der i510 Schaltschrankantrieb durch sein schlankes Design und seine geringe Verlustleistung aus, was eine optimale Platzausnutzung und eine schnelle Einrichtung gewährleistet.
Für Exzenterschneckenpumpen zur Förderung von Abwasser und Industrieflüssigkeiten bietet der i550 protec eine robuste Leistung von 11 bis 75 kW und eignet sich für Standalone-Module.
Hydraulikaggregate für Pressen und Werkzeugmaschinen profitieren von der kompakten und effizienten Bauweise des motormontierten i550 motec.
i550 cabinet
IP20 | NEMA 250 Open Type
Der i550 cabinet ist platzsparend und bietet eine flexible Konfiguration. Er ist als komplette Einheit oder je nach Bedarf in Einzelmodulen erhältlich. Er unterstützt auch die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off).
i550 motec/i650 motec
IP66 | NEMA 4X
Der i550 motec steht für einfache Installation und außergewöhnliche Energieeffizienz, einschließlich der Fähigkeit zur Energierückgewinnung. Der anschlussfertige, robuste Umrichter wird hauptsächlich für dezentrale Installationen verwendet, vor allem für motormontierte Installationen, aber auch für die Wandmontage.
i550 protec
IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12
Der i550 protec vereinfacht die Installation, indem er die bewährte Schaltschranktechnologie näher an den Motor heranbringt und so eine flexible dezentrale Montage über alle Maschinentypen hinweg unterstützt – auch unter rauen Bedingungen.
Zentrifugalpumpen
Unverzichtbar in zahlreichen gewerblichen und industriellen Anwendungen, ideal für unkritische Flüssigkeiten wie Wasser.
Betriebsarten
Sie bewältigen am effizientesten kleine bis große Flüssigkeitsströme. Sie haben ein quadratisches Lastprofil, d.h. das erforderliche Drehmoment (M) ist das Quadrat des Volumens (n) mit M~ n2.
Typische Anwendungen
- Umwälzpumpen (Kühlung/Heizung)
- Verfahrenstechnik
- Filtrationspumpensysteme für Wasser oder Lebensmittel und Getränke
- Mehrstufige Hochdruckpumpen
- Bewässerungstechnik
- Schwimmbadpumpen
- Wasser- und Abwassertechnik
Energieeffizienz erhöhen: Wie i500 Umrichter Energieverbrauch und Kosten zu senken
Lenze-Antriebe sind energieeffizient und weisen die geringsten Energieverluste auf. Das steigert den Gesamtwirkungsgrad und vereinfacht die Kühlprozesse in Schaltschränken. Zudem bieten sie Planungssicherheit nach den strengen Vorgaben der europäischen Ökodesign-Richtlinie.
Eine Reduzierung der Drehzahl oder des Durchflusses um 20 % kann mit Umrichtern zu einer Energieeinsparung von 50 % führen, was besonders bei Anwendungen mit schwankendem Bedarf von Vorteil ist. Selbst Anwendungen mit fester Drehzahl, die oft überdimensioniert sind, können vom Einsatz eines Frequenzumrichters mit einem bedarfsabhängigen PID-Regler profitieren. Die Energiekosteneinsparung bei einer 11-kW-Pumpe beläuft sich auf 3.000 € pro Jahr (bei 0,15 Ce/kWh).
i500 Eigenschaften
- Energiesparende Motorsteuerung: Energieeffiziente U/f-Eco-Steuerung, Vektorregelung für AM- oder PM-Motoren
- Einfache Wartung: Der dezentrale Antrieb i550 protec verfügt optional über einen integrierten Serviceschalter
- Spezielle Pumpenfunktionen:
- Kaskadenregelung (bis zu 3 Pumpen)
- Pumpenspülung/Schlafmodus im PID-Modus
- Purge-Funktion (Reinigung)
- Minimale Fördermenge
- Pumpenauslauferkennung
- Erkennung von Rohrbrüchen
- Rohrfüllung/Wasserschlagminimierung
- Verhinderung von Trockenlauf/Kavitation
- Keypad-Benutzereinheiten (z. B. m3/h)
Die Leistung von Kreiselpumpen steigt exponentiell mit der Drehzahl bzw. Fördermenge (P ~n³).

Verdrängerpumpen
Diese speziellen Pumpen werden hauptsächlich für hochviskose oder saure Flüssigkeiten, zur Erzeugung von sehr hohem Druck oder zur präzisen Steuerung des Volumens eingesetzt. In der Regel sind diese Pumpen komplexer, kostspieliger und erfordern mehr Wartung.
Der Einsatz von Umrichtern verbessert die Prozesssteuerung, erweitert den servicefreundlichen Betrieb und steigert die Effizienz.
Typische Anwendungen
- Mess- und Dosierpumpenanlagen
- Filtrationspumpen-Skids
- Förderung von Industrieschlamm oder Abwasser
- Hydraulische Pumpenaggregate
- Exzenterschneckenpumpen
- Kühl- und Schmierungsanlagen für Werkzeugmaschinen
Betriebsarten
Es gibt eine große Vielfalt an Kolben- und Drehkolbenpumpen wie Exzenterschnecken-, Schrauben-, Zahnrad-, Membran-, Schlauch-, Drehkolben-, Kolben- und weitere Pumpenbauarten.
Verdrängerpumpen erzeugen einen konstanten Druck (Drehmoment) bei unterschiedlichen Fördermengen.
Performance steigern: Wie i500 Umrichter die Leistung und Lebensdauer von Anlagen erhöhen
Frequenzumrichter spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Langlebigkeit von Geräten, insbesondere von Pumpen, indem sie den Verschleiß minimieren. Durch die präzise Steuerung der Motordrehzahl stellen Frequenzumrichter sicher, dass Pumpen nur mit der erforderlichen Drehzahl betrieben werden, wodurch die mechanische Belastung reduziert und eine übermäßige Beanspruchung verhindert wird. Durch diesen optimierten Betrieb wird nicht nur Energie gespart, sondern auch das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls deutlich verringert. Folglich sinken die Wartungskosten, und die Gesamteffizienz Ihres Systems verbessert sich.
i500 Eigenschaften
- Leistungsstarke Vektorsteuerung mit kürzesten Sprungreaktionszeiten
- Einzigartige PM-Motorsteuerung: 200% Überlast bei "0"-Drehzahl. Maximale Überlast und sensorlose präzise Dosierung mit Lenze IE5-Motoren m550u
- Erweiterte Pumpen- und Prozessfunktionalität mit i650 motec mit integrierter SPS zur Ablaufsteuerung und direkter Einbindung von Smart-Sensoren über IO-Link-Schnittstelle
- Flexibles Portfolio: wirtschaftliche Lösungen mit Frequenzumrichtern i550 oder Servoantrieben i950 für leistungsfähige High-End-Lösungen