变频器 ​ i550 motec 和 i650 motec​

新一代分部式变频器,助力高效、面向未来的机器设计​

如今,在机械制造领域,紧凑的机器架构、简化的布线工作量以及以及在设备现场快速、安全的集成能力。与此同时,现场对更多功能的需求也在增加,例如控制智能、定位任务以及面向未来的适应性——特别是考虑到《网络弹性法案》(CRA)等监管要求。​ ​ 此外,作为一款高性能的一体化变频器,i650 motec 集成了Logic PLC、表格定位功能以及基于以太网的安全功能。​

集成于一款紧凑型设备中。由此形成了一套高效的分布式整体解决方案,助力加快集成速度、提升机器设计自由度,并确保配置面向未来。 ​

凭借适用于壁挂式和电机安装、防护等级为IP66的i550 motec和i650 motec分布式变频器,Lenze推出了一款完全满足这些要求并支持未来型机械的产品系列:简化了复杂性,提供了丰富的型号选择和高度的功能集成。​

i550 和 i650 motec 的优势概览: ​ 更强驱动力。更简化的操作。​

  • 适用于壁挂和电机安装的分布式变频器(变频器 IP66,NEMA/UL 4X 型室内
  • 减少或省去控制柜组件——功能直接部署到设备现场​
  • 布线更少、安装快捷、调试简便(同时降低 EMC 风险)​
  • 外部组件减少,安装成本降低​
  • i650 motec 可选配:集成逻辑 PLC(IEC 61131-3/CODESYS)、表格定位以及通过 CIP、PROFIsafe、FsoE 实现扩展安全功能​
  • 开放式通信:支持常见的以太网协议,如 ​
    • PROFINET​
    • EtherCAT​
    • EtherNET/IP​
    • Modbus TCP​
  • 四个具有主站功能的 IO-Link 端口,便于传感器与执行器之间进行数据交换
  • 可通过扩展盒进行扩展,为壁挂式解决方案提供更大的灵活性
  • 利用回馈功能和EASY System Designer系统设计工具进行节能系统设计​
  • 面向未来的设计——兼容 CRA 合规要求,轻松应对即将出台的网络安全新规

更低投入,更高效益——分布式驱动技术,贯穿规划与运营全流程 ​

i550 motec 和 i650 motec 可在机器整个生命周期内降低复杂性。这两款设备均以快速安装和简易调试为核心——借助用户友好的工具,以及采用市场通用连接器实现的即插即用功能。 ​ ​

i650 motec 还集成了更多附加功能,可替代外部组件,简化工程设计并降低安装成本。M12 接口进一步加快了安装和维护速度。此外,i650 motec 对同步电机的无传感器控制,为经济高效且性能卓越的驱动方案提供了更大的灵活性。​

让驱动方案设计更稳健,不再为选型冒险​

EASY System Designer 可协助根据需求设计分布式变频器——从最初的产品选型到技术上严谨的尺寸计算。这为型号选择提供了透明度,降低了项目早期阶段的风险,并支持在整个生命周期内保持文档的一致性。 这些设备提供了基本的保护机制,既保障安全使用,也为后续开发留出空间—为符合 CRA 标准的机器设计奠定基础。​ ​

了解更多​

面向未来的机器——为《网络弹性法案》(CRA)做好准备​

i550 motec 和 i650 motec 已为《网络弹性法案》(CRA)等即将出台的监管要求做好了准备。集成的网络安全功能可帮助您系统地保护您的机器设备。​

我们的变频器“CRA ready”意味着什么? ​
这些设备提供了基础的保护机制,确保安全使用和持续开发,为符合 CRA 要求的机器设计奠定基础。​

将提供哪些功能?

  • 用户管理,防止未经授权的访问​
  • 安全启动,防止固件被篡改​
  • 更多安全功能将于 2026 年第三季度/第四季度逐步推出​

这对机械制造商具体有哪些附加价值? ​
协助满足未来的CRA要求​ 通过持续开发打造面向未来的平台​

了解更多​

i550 和 i650 motec:通过集成回馈实现可持续的高能效​

这两款变频器均支持经济且可持续的设备运行。集成的回馈单元无需额外硬件即可将再生能量直接回馈至电网,从而省去了制动电阻。这不仅节省了能源,还缩短了安装时间并降低了成本。此外,i550 motec 和 i650 motec 均符合 EN IEC 61800-9-2 标准中的生态设计指令要求。​

与 m550 电机和 g500 减速机组合使用,可形成协调优化的系统,在 IE5/IE6 能效等级下实现尽可能低的碳足迹。​

Lenze EASY System Designer 支持按需选型,避免了过度配置,并可实现高达 30% 的节能效果。 ​

i650 motec:借助集成Logic PLC,现场控制更智能​

凭借集成Logic PLC,i650 motec可直接在现场实现单驱动或多驱动的独立应用。这减轻了上级控制系统的负担,简化了系统架构,并支持自给自足的模块化机器设计。 ​ ​

集成式表格定位功能减少了对外部 PLC 的依赖,特别适用于转台、换角装置和升降台等场景,将变频器的应用范围从传统输送任务拓展至更广泛的领域。​ 与此同时,i650 motec(与 i550 motec 一样)配备了四个具有主站功能的 IO-Link 端口,可在无需额外硬件成本的情况下,实现传感器与执行器之间的便捷数据交换。 ​

这使得上级系统能够利用这些数据,提高了系统透明度,增强了诊断能力,并有助于确保设备的高可用性。 ​ ​

对于壁挂式应用,可通过扩展盒对设备进行扩展,该扩展盒配备维修开关、可选的过载或短路保护以及操作元件。这为不同的机器设计提供了额外的灵活性,并简化了针对特定应用要求的调整。​

i650 motec 扩展安全功能——让安全直接集成于驱动器​

i650 motec 通过集成安全功能扩展了产品系列,适用于对安全性和系统集成有更高要求的应用。支持 PROFIsafe、FSoE 和 CIP 等安全协议。 ​ ​

由于安全功能直接集成在驱动器中,因此可以减少额外的安全组件、布线工作量和安装成本。这有效降低故障源,并加快了调试速度——即使在现有的自动化系统中也是如此。由此构建出面向未来的、基于总线的安全架构,完美适配现代分布式机器方案。​

专为分布式机器架构而生的驱动技术 ​

i550 motec 是一款坚固、高效的分布式变频器,适用于输送技术、泵、风机或简单工艺应用等经典驱动任务。​

i650 motec 则特别适合转台、换角装置和升降台等场景,将驱动器的应用范围从传统输送任务拓展至更广泛领域。​

工业泵​ ​

  • 无需外部 PLC 的自给式泵单元​
  • 通过无制动电阻的能量回馈实现节能​
  • 最高 45 kW 的电机安装可节省控制柜空间 ​

辊式输送机​ ​

  • 自成一体的机器模块,显著缩短了新设备的上市时间​
  • 200%的启动转矩,从容应对重载 ​
  • 短启动/停止斜坡,确保更高吞吐量​

物料输送技术​

  • ​ 插头连接设计,安装简便​
  • 集成Logic PLC,无需控制柜即可独立运行​
  • 支持 IO-Link 主站,调试更简便 ​

常见问题解答——i550 motec 和 i650 motec 分布式变频器​

1. i550 motec 与 i650 motec 之间有何区别​

i550 motec 是一款经济、坚固的分布式变频器,适用于输送技术、泵、风机和简单工艺应用等传统驱动任务。​

i650 motec 则显著扩展了这一功能范围:它集成了逻辑 PLC(IEC 61131-3 / CODESYS)、表格定位以及扩展的安全功能(STO、SS1 t),因此非常适合独立式模块化的机器设计。​

2. 为什么以及在哪些情况下,高级安全功能特别重要?​
  • 配备大量驱动器的大型设备​
  • 传统安全系统布线工作量大​
  • 需要可扩展且易于维护的解决方案​
  • 在成本压力下日益严格的安全要求​
3. i650 motec 的集成式 Logic PLC 能执行哪些任务?​
  • 基于 CODESYS(IEC 61131-3)的集成式 Logic PLC,可直接在现场执行独立应用。​
  • 典型应用场景包括工艺控制、循环控制和顺序控制,均无需上级 PLC 的介入。 这有效减轻了中央控制器的负担,简化了模块化机器方案的实施。 ​
4. i550/i650 motec 中的集成 IO-Link 主站有哪些优势​

IO-Link主站无需额外硬件即可连接传感器/执行器,简化了布线,并向上级系统提供标准化的运行和诊断数据。这显著提升了系统的透明度与可用性。​

5. Extended Safety 是否需要独立的电源?​

是的。 需要外部 24/48 VDC 电源为安全信号处理供电——与主电源支路解耦,确保在断电情况下安全功能依然有效。​

6. 扩展盒有何用途?何时应使用它?​

扩展盒(壁挂式)配备维修开关、可选的过载/短路保护以及操作元件。它简化了模块的维护与安全操作,支持选择性断开,并在无需额外控制柜硬件的情况下提高了标准合规性。 ​

7. 如何在制动循环频繁的线路中充分利用能量回馈?​

在频繁启停的工况下,集成式能量回馈单元将制动能量回馈至电网——无需制动电阻。请核查电网计算(回馈能力)并在长线路上设置选择性回馈点,以尽量减少电压降。 ​

8. EMC 与安装:IP66 应用场景(墙挂或电机直挂)有哪些特别注意事项?​
  • 360°屏蔽接触面和短屏蔽连接​
  • 导电且平整的安装面(注意散热)​
  • 确保 M12 插头锁紧到位,密封面无损伤 ​ 采用星形接地结构/与表面平齐接地,

避免接地环路​ 遵循以上要点,EMC性能和密封性在整个生命周期内都能保持稳定。​

9. i550 和 i650 能否在混合模块配置中协同运行?​

可以。在需要逻辑/定位/安全功能的场合使用 i650 motec,在经典驱动应用中使用 i550 motec。两者均可通过同一现场总线进行集成;扩展功能仍集中在 i650 节点上——不会增加网络复杂度。 ​

联系人 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1