变频器i650 motec
变频器i650 motec是最佳的分布式驱动解决方案,防护等级为IP66(UL 4X型室内),适用于墙式和电机安装。该变频器可通过扩展盒扩展应用范围,扩展盒包含带/不带过载/短路保护和控制元件的带维护开关的扩展盒。
变频器i650 motec与i550 motec的主要区别在于前者的扩展功能:为了简化自动化任务,i650 motec集成了符合IEC 61131-3标准的基于CODESYS的Logic PLC。支持列表定位,可实现独立轴和机器模块的控制。“扩展安全”选项(具有多种功能的安全技术)完善了其整体性能。
此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。
应用领域:输送机驱动、行走驱动、卷绕驱动、提升驱动、挤压机、包装机械、泵、风扇等。
产品亮点
- 适用于分布式驱动技术、墙式安装或电机安装的紧凑型解决方案,具有IP66高防护等级(UL 4X型室内)
- 可扩展墙式安装:带/不带过载/短路保护和控制元件的带维护开关的扩展盒
- 可插拔的标准化连接(即插即用),实现快速安装
- 四个IO-LINK接口以及有限IO-Link主站功能使IO-Link传感器和执行器之间的数据交换更加简便
- 集成式再生模块,能源效率非常高——不再需要制动电阻器
- 扩展功能范围:
Logic PLC
列表定位
基于以太网的安全技术,具有多种功能
技术数据及功能
| 技术数据 | 0.37 ... 45 kW |
|---|---|
| 连接 | 3 AC 230 V |
| 通信 | EtherCAT |