IE6三相交流电机m550-V + i650 motec
与 IE3 电机相比,m550-V 三相交流电机可将电机损耗降低多达 60%,并超越全球能效要求。世界许多地区都鼓励投资购买能源效率为 IE6(中国为 1 级)的电机,以显著减少二氧化碳排放量。
IE6 三相交流电机 m550-V 覆盖 0.25 至 7.5 kW 的功率范围,并达到 IE6 规定的最高能效。
产品亮点
- 根据 IEC TS 60034-30-2 标准达到最高能效等级 IE6,根据 GB30253-2024 标准达到 1 级,可经济、安全地应用于许多应用领域和国家。
- 从静止状态启动时,启动转矩可高达 300%。
- 结构尺寸与标准三相交流电机一样紧凑
- 这些电机经过优化,可与 Lenze 驱动器一起进行无传感器运行。
- 可扩展的模块化系统,可根据机器要求进行最佳调整
- 通过端子盒或传统插头连接器轻松连接,实现快速调试
- 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广
- 功能范围扩展:Logic PLC、列表定位、通过 CIP Safety 实现“安全扭矩关断(STO)”
技术数据及功能
| 技术数据 | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| 版本 | B3 |