IE5三相交流电机m550-U + i650 motec
与 IE3 电机相比,m550-U 三相交流电机可将电机损耗降低多达 40%,并超越全球能效要求。世界许多地区都鼓励投资购买能源效率为 IE5(2 级)的电机,以显著减少二氧化碳排放量。
IE5 三相交流电机 m550-U 覆盖 0.37 至 11 kW 的功率范围,符合 IE5 效率标准。
产品亮点
- 根据 IEC TS 60034-30-2 标准达到 IE5 级能源效率,根据 GB300253-2024 标准达到 2 级能源效率,在许多应用和国家/地区都能实现经济且面向未来的应用。
- 从静止状态启动时,启动转矩可高达 250%。
- 这些电机经过优化,可与 Lenze 驱动器一起进行无传感器运行。
- 可扩展的模块化系统,可根据机器要求进行最佳调整
- 通过端子盒或传统插头连接器轻松连接,实现快速调试
- 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广
- 功能范围扩展:Logic PLC、列表定位、通过 CIP Safety 实现“安全扭矩关断(STO)”
技术数据及功能
| 技术数据 | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| 版本 | B3 |