p>高效 IE2 三相交流电机 m550-H 配备集成变频器 i650 motec,覆盖 0.25 至 0.55 kW 的功率范围。

 

卓越高效 IE3 三相交流电机 m550-P 配备集成变频器 i650 motec,覆盖 0.75 至 7.5 kW 的功率范围。

产品亮点

  • 适用于多个应用和国家/地区的经济型且面向未来用途的能效等级
  • 可扩展的模块化系统,可根据机器要求进行最佳调整
  • 通过端子盒或传统插头连接器轻松连接,实现快速调试
  • 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广
  • 功能范围扩展:Logic PLC、列表定位、通过 CIP Safety 实现“安全扭矩关断(STO)”

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

版本

B3
B5
B14

反馈

不含
增量编码器

产品支持

联系人 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1