120 Hz IE5三相交流电机m650-U + i650 motec
m650-U 三相交流电机专为动态应用而设计。与 IE3 电机相比,电机损耗降低了 40%,并超越了全球能效要求。世界许多地区都鼓励投资购买能源效率为 IE5(2 级)的电机,以显著减少二氧化碳排放量。
120 Hz IE5 三相交流电机 m650-U 覆盖 0.75 至 22 kW 的功率范围,在相同功率下,其尺寸比 IE2/3 电机小 2 级。
产品亮点
- 能源效率极高,达到 IEC TS 60034-30-2 标准 IE5 级和 GB300253-2024 标准 2 级
- 从静止状态启动时,启动转矩可高达 250%。
- 大调节范围和低惯性力矩 确保最佳运行、降低转速变化时的能耗并保持恒定的转矩
- 与传统的三相交流电机相比,动态性能更好
- 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广
- 功能范围扩展:Logic PLC、列表定位、通过 CIP Safety 实现“安全扭矩关断(STO)”
技术数据及功能
| 技术数据 | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| 版本 | B3 |