这些 IE6 斜齿轮减速电机的效率极高、设计紧凑,注重可持续发展和未来的能源效率要求。紧凑的动力传动系统可在无传感运行中实现驱动器的超高起动转矩。这些驱动能在世界各地进行使用,并符合大多数认证标准。能源效率极高的 IE6(中国 1 级)与 IE3 驱动解决方案一样紧凑。

斜齿轮减速机的采用使它们具备允许的径向力高、减速比分布密、侧隙小等优点。

产品亮点

  • 能源效率极高,达到 IEC TS 60034-30-2 标准 IE6 级和 GB30253-2024 标准 1 级
  • 从静止开始的起动转矩高达 300 %
  • 最大限度地降低能源需求,从而最大限度地减少运行中的二氧化碳排放
  • 为区域性或市场特定的能源效率促进计划助力
  • 面向市场的模块化系统真正实现了通用
  • 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 7.5 kW
4 ... 3000 Nm
最大减速比:i=3240

版本

2级、3级和4级

产品支持

联系人 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1