Innovationen für nachhaltige Textilproduktion: Lenze präsentiert auf der ITMA Asia das Motor Drive System IE5/IE6
Singapur/Aerzen, 28. Oktober 2025 – Die Anforderungen an Nachhaltigkeit in der Industrie steigen rasant. Besonders bei Neuanlagen und Modernisierungen rückt die Reduktion der Netzanschlussleistung und der Betriebskosten in den Mittelpunkt. Lenze begegnet diesem globalen Bedarf mit einer Lösung, die Maßstäbe setzt: Das Motor Drive System IE5/IE6. Mit Wirkungsgradklassen bis IE6 und einem sensorlosen Regelungskonzept bietet Lenze eine international einsetzbare Technologie. Die Kombination aus hoher Energieeffizienz, einfacher Integration und robuster Performance macht das System zur idealen Wahl für Maschinenbauer und Endkunden, die nach förderfähigen Lösungen suchen, um ihre Energiekosten und CO₂-Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Diese Lösung präsentiert Lenze auf der weltweit größten Messe für Textil- und Bekleidungstechnik, der ITMA Asia (28.–31. Oktober 2025 in Singapur), in Halle 7, Stand B201.
Mit innovativer Antriebstechnologie setzt Lenze neue Maßstäbe in der sensorlosen Regelung industrieller Anwendungen. Die Open-Loop-Regelung der IE5/IE6-Motoren bietet eine hocheffiziente Lösung für Anwendungen, die auf hohe Präzision setzen. Dank eines Anlaufmoments von bis zu 300 % ab 0 U/min und einer hochauflösenden Rotorpositionserkennung ermöglichen die Motoren eine exakte Drehmomentsteuerung ohne zusätzliche Hardware. Die Technologie reduziert Motorverluste um über 60 % gegenüber IE2/IE3 und senkt gleichzeitig die Systemkosten um bis zu 50 %. Besonders in dynamischen Anwendungen wie Textilmaschinen überzeugt das Open-Loop-Konzept durch seine Energieeffizienz, Robustheit und einfache Integration.
Beeindruckende Performance: 300 Prozent Startmoment (Überlastmoment)
Das Motor Drive System IE5/IE6 ermöglicht ein Überlastmoment von bis zu 300 % direkt aus dem Stillstand. Der Start auf Volllast gelingt zuverlässig und ganz ohne Motorrückführung – eine leistungsfähige Kombination aus Effizienz und Einfachheit. Das bedeutet: für den kontinuierlichen Betrieb kann das System exakter, da nicht überdimensioniert, ausgelegt werden und liefert dann sofort die benötigte Leistung.
Lenze bietet den neuen Synchronmotor m550 in den Leistungen von 0,25 – 11 Kilowatt (kW) und m650 für dynamische Anwendungen in 0,75 – 22 kW. Beide können mit den Getrieben aus dem Lenze-Baukasten nahtlos kombiniert werden. Es stehen Stirnrad-, Winkel-, oder Kegelradgetriebe für die unterschiedlichsten Anforderungen zur Auswahl.
Geberlos und sicher
Dank präziser Steuerung des Synchronmotors m550/m650 ist geberloses Positionieren mit dem i550 möglich. Die integrierten Sicherheitsfunktionen wie Safe Torque Off (STO) gewährleisten Maschinen- und Personenschutz. Zukünftig wird das System um weitere geberlose Sicherheitsfunktionen wie Safe Limited Speed (SLS) ergänzt.
Energieeffizienz und Transparenz inklusive
Die integrierte Energierückspeisung der Lösung führt überschüssige Energie automatisch ins Netz zurück – ganz ohne zusätzliche Hardware. Über die IO-Link-Schnittstelle erhalten Maschinenbetreiber zudem hochwertige Informationen der Maschinensensorik und profitieren von erhöhter Anlagentransparenz.
Effizienz trifft Skalierbarkeit
Das Motor Drive System IE5/IE6 erfüllt alle aktuellen und zukünftigen Energieeffizienz-Normen und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank des innovativen Regelungsverfahrens können viele Anwendungen ohne externe Rückführung gelöst werden, für die klassischerweise Servosysteme zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel beim Warentransport im Finishingbereich. Dadurch ist das System besonders robust, wartungsarm und kosteneffizient – ideal für die Anforderungen der Textilindustrie.
„Unser Funktionsmodell mit zwei stilisierten Maschinenelementen demonstriert dies anhand von Bewegungsaufgaben im Bereich Drehzahlsynchronisation und Positionierung äußerst eindrucksvoll und dynamisch“, so Klaus Dierkes. Die Kombination besteht aus den Motoren m550/m650, den Getrieben g500 und der aktuellen Umrichtergeneration i550 und i650. Der erste Synchronmotor, der so einfach in der Handhabung ist wie ein Asynchronmotor.