i-series motec

Die neue, dezentrale Frequenzumrichter-Generation

Next Level: i650 erweitert den Lösungsraum​

i650 motec bietet im Vergleich zum i550 motec weitere Funktionen.

Mit der Logic PLC löst der dezentrale Frequenzumrichter Stand-alone Applikationen von Einzel- oder Mehrfachantrieben. ​Durch diese integrierte Intelligenz werden Lösungen unabhängig von einer übergeordneten Steuerung möglich. Dies spart Hardware- und Integrationskosten ein und das Maschinendesign bleibt insgesamt übersichtlicher. ​

Die integrierte Positionierfunktion des i650 eignet sich hervorragend für Drehtische, Eckumsetzer und Scherenhubtische.​ Hinsichtlich Sicherheitstechnik steht jetzt zusätzlich zu STO auch STO via CIP Safety zur Verfügung.

 


Broschüre: i-series motec

 


Data: i550 motec

 


Data: i650 motec

Mit digitalen Funktionen für die Smart Factory

Der motec setzt smarte Impulse für Ihre digitale Zukunft und sorgt für transparente Prozesse.

Mehr erfahren

Der effiziente Sensor in Ihrem System:

  • Sammelt Daten in Echtzeit standardisiert so, dass sie von einem übergeordneten System gelesen und verwendet werden können.
  • Dank der IO-Link Master-Funktionalität ohne zusätzliche Hardwarekosten: Ein Plus für die Anlagenverfügbarkeit.
  • Schon vor Inbetriebnahme: Das digitale Typenschild macht wichtige Produktdaten jederzeit einsehbar.

Ein Booster für Ihre wirtschaftlichen
Ziele

Mit vielen integrierten Funktionen und durchgängig guter Bedienbarkeit zu ökonomischem Erfolg.

Mehr erfahren

Integrierte Funktionen, die sich rechnen:

  • Die skalierbaren Sicherheitsstufen erfüllen umfangreiche Anforderungen.
  • Die integrierte Positionierung spart die externe PLC
  • Schneller und einfacher geht es nicht: neuste M12-Push-Pull-Steckverbinder für maximale Zeitersparnis.
  • Sensorlose Ansteuerung von Synchronmotoren – ein Wettbewerbsvorteil für Ihre Prozesse.

Der energieeffiziente Umrichter für eine grüne Zukunft

Durch und durch energieeffizient: Mit dem motec kommen Sie Ihrem Ziel der Klimaneutralität ein gutes Stück näher.

Mehr erfahren

Wer an die Zukunft denkt, muss auch an Energieeffizienz denken:

  • Die integrierte Rückspeiseeinheit leitet regenerative Energie automatisch zurück ins Netz – ohne zusätzliche Hardwarekosten und ohne unnötige Verluste durch Bremswiderstände.
  • Das Lenze-Dreierpack aus motec, unserem Motor m550 und Getriebe g500 – für einen minimalen CO2-Fußabdruck!
  • Der System Designer bietet eine optimale Systemauslegung, vermeidet Überdimensionierung und ermöglicht Energieein­sparungen von bis zu 30 %.

Für vielfältige dezentrale Anwendungen

Fördertechnik
 

Ob Fördern, Heben oder Drehen von Paletten – der motec ist genau auf die Fördertechnik zugeschnitten und dadurch eine sichere Wahl für die Intralogistik.

 

Mehr erfahren

Flughafenlogistik 
 

Der neue motec löst nahezu alle Antriebsaufgaben im Flughafenbereich. Speziell bei hohem Tempo beweist er maximale Leistungsfähigkeit. 

 

Mehr erfahren

Pumpen, Gebläse, Kompressoren

Der motec garantiert einen kontinuierlichen und energieeffizienten Antrieb von durchlaufenden oder hochdynamischen Pumpen, Lüftern und Kompressoren.

 

Mehr erfahren

Kontaktformular