i510 protec变频器采用与控制柜变频器同样久经考验的技术,唯一的区别在于前者采用了适应性设计。如果控制柜空间不足,或者必须将变频器直接安装在各种机器模块的电机上,那么我们这种多功能和可靠的设备就是恰当的解决方案。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

应用领域:输送机驱动、行走驱动、泵、风扇等。

产品亮点

  • 带操作面板、USB模块或WLAN模块的版本,便于调试
  • 行业标准现场总线网络选件

技术数据及功能

技术数据

0.37 ... 11 kW

连接

1 AC 120 V
1 AC 230 V
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
3 AC 600 V
5x数字量输入
1x数字量输出
2x模拟量输入
1x模拟量输出
1x NO/NC继电器

通信

CANopen
Modbus RTU

配置产品

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1