1 milion
We wrześniu 2022 został wyprodukowany
milionowy przemiennik częstotliwości i500.
Świąteczny nastrój w naszym zakładzie w Hameln. Z linii produkcyjnej zjechał milionowy przemiennik częstotliwości i500. Oprócz 75-lecia firmy, to kolejny powód do świętowania.
Tę dumną liczbę zawdzięczamy Państwu – naszym zadowolonym klientom. Ten przemiennik częstotliwości sprawdza się każdego dnia w wielu aplikacjach.
Jest zawsze niezawodny, oszczędza energię i tworzy optymalny pakiet z przekładniami i silnikami Lenze. Można go wykorzystać w zespołach tnących, systemach testujących – ale to tylko niektóre zastosowania. W rzeczywistości jego zakres użycia w automatyzacji maszyn jest różnorodny, a jego kompaktowy rozmiar i skalowalne funkcje sprawiają, że jest niezwykle popularny.
Nasz i500 cabinet jest również wykorzystywany w przemyśle rolniczym, gdzie pomaga w zbiorach szparagów i sortowaniu jabłek.
Elastyczność i oszczędność miejsca
W. Holzknecht, Kierownik Serwisu Automatyki LiSEC
„Przemiennik Lenze spełnił wszystkie nasze wymagania dotyczące dokonywanych zmian. Niezależnie od tego, czy zmienił się system magistrali czy zakres funkcji, czy wymagana była kontrola momentu obrotowego albo konieczna migracja systemu, a także – co jest najlepszym przykładem – gdy chcieliśmy sterować silnikiem synchronicznym bez czujników. Uniwersalny przemiennik Lenze jest również idealny pod względem wielkości.”
Kletec B.V.
Precyzja i delikatność w maszynie do pakowania jaj
Robot paletyzujący firmy Kletec B.V. automatycznie układa kartony z jajami na różne sposoby do wysokości dwóch i pół metra. Zarówno z jajami do spożycia, jak i wylęgowymi. Ta maszyna przenosi ponad tysiąc kartonów dziennie, z których każdy waży dwadzieścia pięć kilogramów.
Wysoka dokładność przy 120 Hz
Wim Kleyer, dyrektor zarządzający Kletec B.V.
"Używamy falowników Lenze serii 8400 oraz falowników i500. Technologia 120 Hz daje nam ogromne możliwości i bardzo wysoką dokładność. Uzyskujemy znacznie większy moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości. Dodatkowo jesteśmy bardzo elastyczni dzięki przekładniom Lenze serii g-500. Do sterowania używamy panelu Lenze P300."
TRUMPF Laser GmbH
Chłodzenie laserów
Firma TRUMPF jest liderem technologicznym i rynkowym w zakresie laserów przemysłowych i obrabiarek do elastycznej obróbki blach. Przemienniki częstotliwości z serii i500 są używane do chłodzenia laserów w firmie TRUMPF w mieście Schramberg - aby zapewnić niską temperaturę laserów podczas spawania i cięcia metali.
Utrzymaj chłód.
mgr inż. W. Heinzmann i B. Hezel, Dział Rozwoju
„Dzięki temu możliwe jest eksploatowanie elementów chłodzących, takich jak pompa i sprężarka, w sposób energooszczędny w każdym przypadku we właściwym punkcie pracy. Dzięki różnorodnym opcjom sterowania przez cały czas masz dostęp do parametrów i danych istotnych dla systemu.
i500 spełnia wymagania firmy TRUMPF i jej klientów w zakresie jakości i niezawodności działania całego systemu laserowego."
Maszyny HI-TECH
Przygotowanie do tkania
W maszynach tekstylnych firmy HI-TECH Machines z Indii wszystkie osie wraz z nawijarką napędzane są przez falownik i550 z zamkniętą pętlą. Ta aplikacja jest kontrolowana przez kontroler 3200C przez EtherCAT wraz z interfejsem operatora p300 HMI również przez Ethernet.
Firma HI-TECH Machines zrealizowała siedem takich maszyn.
Kompaktowy projekt i łatwość obsługi
Vikas Yadav, współzałożyciel HI-TECH Machines
„Zespół Lenze nie tylko działał jako dostawca produktów, ale dzięki swojej gamie produktów stał się dla nas konsultantem i dostawcą rozwiązań. Falownik i550 jest używany we wszystkich zastosowaniach związanych z procesem formatowania, począwszy od pudełka formatowego do nawijarki. Jego kompaktowa konstrukcja zmniejszyła rozmiar i koszt szafy. Przyjazność dla użytkownika systemu pomogła w rozwiązywaniu problemów, a tym samym skróceniu przestojów, co prowadzi do dalszych oszczędności”.
Portfolio przemienników
Wspólne DNA – dla przemienników scentralizowanych i zdecentralizowanych
Ten przemiennik częstotliwości okazał się tak skuteczny, że jest dostępny również w wersji zdecentralizowanej - dwukrotnie.
Parametryzacja i uruchomienie są identyczne dla wszystkich wariantów.
-
protec: do wymagających zastosowań w IP66 / NEMA4X Outdoor
-
motec: NOWOŚĆ - Z funkcjami cyfrowymi dla Smart Factory
Dla każdego możliwa jest łatwa integracja z systemami automatyki Lenze.