U těchto čelních elektropřevodovek IE6 s nejvyšší účinností v kompaktním provedení jsou v popředí zájmu udržitelnost a budoucí požadavky na energetickou účinnost. Kompaktní pohonné jednotky mohou v bezsenzorovém provozu na regulátoru pohonu dosahovat velmi vysokých rozběhových momentů. Pohony jsou použitelné po celém světě a splňují většinu aprobací. Nejvyšší energetická účinnost IE6 (stupeň 1 pro Čínu) je stejně kompaktní jako řešení pohonu IE3.

Díky čelní převodovce zvládají velké přípustné radiální síly, mají jemně odstupňované převodové poměry a malou torzní vůli.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Velmi vysoká energetická účinnost IE6 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 1 podle GB30253-2024
  • Rozběhový moment až 300 % ze zastavení
  • Maximální snížení energetických požadavků a tím i emisí CO2 během provozu
  • Umožňuje regionální nebo tržně specifické programy podpory energetické účinnosti
  • Tržně orientovaný modulární systém umožňuje univerzální nasazení
  • Optimalizováno pro bezsenzorový provoz s měniči frekvence i510/i550 cabinet, i550 protec a i550/i650 motec

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.25 ... 7.5 kW
4 ... 3000 Nm
Maximální převodový poměr: i=3240

Provedení

2-, 3- a 4stupňové

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontakt