Tyto kuželové elektropřevodovky IE5 s vysokou účinností o frekvenci 120 Hz v kompaktním provedení představují velice udržitelné řešení pohonu, pokud je vyžadován velmi vysoký rozsah nastavení. Kompaktní pohonné jednotky mohou v bezsenzorovém provozu na regulátoru pohonu dosahovat velmi vysokých rozběhových momentů. Pohony jsou použitelné po celém světě a splňují většinu aprobací.

Díky kuželové převodovce zvládají velké přípustné radiální síly, mají jemně odstupňované převodové poměry a malou torzní vůli.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Vysoká energetická účinnost IE5 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podle GB300253-2024
  • Rozběhový moment až 250 % ze zastavení
  • Velký rozsah nastavení a nízký moment setrvačnosti zajišťují optimální provoz
  • Umožňuje regionální nebo tržně specifické programy podpory energetické účinnosti
  • Vysoce účinná úhlová převodovka kompaktní konstrukce
  • O dvě konstrukční velikosti menší než řešení pohonu IE3, pro dynamické aplikace
  • Optimalizováno pro bezsenzorový provoz s měniči frekvence i510/i550 cabinet, i550 protec a i550/i650 motec

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.75 ... 22 kW
8 ... 4300 Nm
Maximální převodový poměr: i=2935

Provedení

2-, 3- a 4stupňové

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontakt