Az i510 és i550 frekvenciaváltók a 0,25 és 132 kW közötti teljesítménytartományt támogatják. Az egyszerű i510 frekvenciaváltó inverter a 0,25 és 15 kW közötti teljesítménytartományt, az univerzálisan felhasználható i550, amely lehetővé teszi pl. a valamennyi általánosan használt terepi busz útján való adatátvitelt, a 0,25 és 132 kW közötti teljesítménytartományt fedi le.

Mindkét eszköz meggyőző tulajdonságokkal rendelkezik:

  • keskeny kialakítás 60 x 130 mm-től: minden vezérlőszekrénybe illik
  • skálázható funkcionalitás a moduláris felépítésnek köszönhetően
  • különösen felhasználóbarát

A moduláris felépítés különböző termékkonfigurációkat tesz lehetővé, egészen úgy, ahogy ezt a gép megköveteli. Bővítmények, mint pl a feltűzhető billentyűzet vagy egy feltűzhető WLAN-modul leegyszerűsítik az üzembe helyezést és a diagnózist. Így a paraméterezés a WLAN-modul útján, kényelmesen, egy okostelefonos app segítségével elvégezhető.

Használja ezt a megbízható hajtást anyagmozgató, haladó- és csévélő hajtásokhoz, szivattyúkhoz és ventilátorokhoz, és számos más gépfeladatokhoz.

Az inverter teljesíti a 2020-tól hatályos EN 50598-2 szabvány előírásait.

Az i550 frekvenciaváltó valamennyi előnyének áttekintése:

 

Teljesítményadatok:
  • Hálózat: 1 AC 120 V = 0,25 – 1,1 kW
  • Hálózat: 1 AC 230 V = 0,25 – 2,2 kW
  • Hálózat: 1/3 AC 230 V = 0,25 – 5,5 kW
  • Hálózat: 3 AC 400 V = 0,37 – 132 kW
Funkciók:
  • U/f jelleggörbe-szabályozás lineáris/négyzetes (VFC plus)
  • Érzékelő nélküli vektor-szabályozás (SLVC)
  • Energiatakarékossági funkció (VFC-Eco)
  • Szervó-szabályozás
(SC-ASM) visszacsatolással
  • Érzékelő nélküli vektor-szabályozás szinkronmotorokhoz (22 kW-ig)
  • Vektor-szabályozás visszacsatolással
  • U/f jelleggörbe-szabályozás visszacsatolással
  • Egyenáramú fékezés
  • Fék-management a kopásálló fékkapcsolóhoz
  • Dinamikus fékezés fékellenállás útján
  • S-rámpák a lágy gyorsuláshoz és késleltetéshez
  • Elkapás, PID szabályozó egység
Csatlakozófelületek: CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, POWERLINK, IO-kapcsolat
Jóváhagyások: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 az EN 50598-2 szerint
Energiahatékonyság: EN 50598-2
Biztonságtechnika: Biztonságos nyomatékelvétel / Safe Torque Off (STO)

Lenze Hungary - Head Office

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Brochure Brake resistors
    Date
    01.03.2021
  • Brochure i5x0 frequency inverters - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    14.12.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

  • Project planning manual i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    20.04.2020
  • Project planning manual Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    12.11.2020

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Commissioning manual i550 cabinet (Firmware 06 02 00 00)
    Date
    25.01.2021

  • Mounting instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 55-110kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions i5MASA_i500 Safety module
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020

Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-4kW
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 15-45kW_400-480V
    Date
    05.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    01.03.2021
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    07.07.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017