Der Servoumrichter i750 cabinet DC-Link bietet als Weiterentwicklung des i700 cabinet alles für präzise und dynamische Bewegungsführung in komplexen Mehrachsanwendungen und verfügt über verschiedene Sicherheitsoptionen. Die Unterstützung der Einkabeltechnologie (OCT) reduziert den Verdrahtungsaufwand bei gleichzeitiger Vermeidung von Störeinflüssen.  

Als Einzel- oder Doppelachse fügt sich der i750 cabinet DC-Link mit passendem Versorger nahtlos in EtherCAT oder PROFINET-basierte Systeme ein und unterstützt Standards wie CiA 402 oder PROFIdrive.

Für größere Leistungen im Bereich von 45 bis 250 kW kann der Servoumrichter i950 cabinet eingesetzt werden.

Highlights

  • Integriertes DC-Verbundsystem
  • Geringe Baubreite ab 50 mm bei der Doppelachse
  • Mehrfach überlastfähige Achsmodule für eine Leistung von 1.1 … 30 kW
  • Optional integrierte Sicherheitstechnik mit einer Vielzahl von Funktionen, erfüllt bis zu SIL3/PLe Kat.4
  • Feedbacksysteme: Multi-Encoder und Resolver
  • Feedback über Einkabeltechnologie (OCT): HIPERFACE DSL und EnDat 3
  • Autotuning-Funktion für einfache und schnelle Reglereinstellung
  • Sensorless Motor Control (Unterstützung des Motorregelungsverfahrens SLSM-PSM und der energieeffizienten Lenze Motor-Reihe m550 und m650)
  • Ab Juni 2026 CRA-konform

Technische Daten und Eigenschaften (Achsmodule)

Technische Daten

Einzelachse: 1.1 ... 30 kW
Doppelachse: 1.1 ... 7.5 kW

Anschlüsse

DC-Einspeisungsbereich: 260 ... 775 V
(zentraler Netzanschluss über Versorgungsmodule)
2x Digitaleingang
Haltebremsenansteuerung
Motortemperaturüberwachung
Resolver-/Multi-Encodereingang für Rückführung (Motor)

Kommunikation

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Sicherheitsbus FSoE
Sicherheitsbus PROFIsafe auf PROFINET
Betrieb unter Sicherheits-SPS

Technische Daten und Eigenschaften (Versorgungsmodule)

Technische Daten

Ausgangsspannung: DC
Zwischenkreisbemessungsstrom: 30 A und 60 A

Anschlüsse

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Bremswiderstand
1x Digitaleingang - Bremschopperansteuerung
1x Digitalausgang – Status Bremschopper

Produktsupport