Energie­effizienz und hohe Performance für Pakethandling

Lenze auf der Parcel+Post Expo 2025

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Expertise in Antriebs- und Automatisierungslösungen für die KEP-Industrie

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der diesjährigen Parcel+Post Expo vom 21. bis 23. Oktober 2025 im RAI in Amsterdam zu besuchen. ​

In der Kurier-, Express- und Paketindustrie (KEP) sind schnelle und zuverlässige Prozesse entscheidend für den Erfolg. Wir bieten maßgeschneiderte Antriebslösungen für die automatisierte Paketabwicklung – ganz gleich, ob Sie fördern, sortieren, stauen oder ein- und ausschleusen wollen. ​

Sprechen Sie mit unseren Branchenfachleuten in Halle 10, Stand 10.535 über unser leistungsstarkes und energieeffizientes Lösungspaket.

Wir freuen uns sehr, Ihnen gemeinsam mit den Experten von Forbo Movement Systems eines der effizientesten und nachhaltigsten Transportbänder präsentieren zu können. Lassen Sie sich vor Ort überzeugen: die Kombination aus unserem Motor Drive System und dem hocheffizienten Transportband kann sich als energieeffizientestes Gesamtsystem präsentieren – bis zu 55% Energieeinsparungen konnten erzielt werden.​

Wir freuen uns auf Sie!​
Ihr Lenze-Team

21. bis 23. Oktober 2025​
Halle 10, Stand 10.535

Bestellen Sie hier Ihr kostenloses Messeticket

 

 

Unsere Referenzen in der KEP-Industrie

Das neue Motor Drive System in IE5/IE6​ senkt den Energiebedarf für fördertechnische Applikationen

Herzstück des Drive Systems ist der neue Permanentmagnet-Synchronmotor. Dieser bietet eine deutlich höhere Effizienz durch geringere Verluste im Motorinneren.​

  • Energieeffiziente Kombination aus Motor, Getriebe und Umrichter performt sensorlos​
  • Weniger Platzbedarf im Vergleich zu weniger effizienten Alternativen
  • Dezentraler Umrichter i650 motec bietet zusätzlich zur integrierten Rückspeisung jetzt neu Logic PLC und sensorlose Positionierung​
  • Integrierter Wartungsschalter ermöglicht einen schnellen, einfachen Tausch und reduziert die Anlagenstillstandzeit

Getriebelose Motorrolle mit unendlichen Möglichkeiten für fördertechnische Anwendungen

Die Motorrolle überzeugt durch ein einzigartiges und innovatives Antriebskonzept für fördertechnische Anwendungen – die ​Vorteile auf einen Blick:

  • bis zu 2x so leistungsstark wie andere MDR durch das innovative Antriebskonzept
  • Beschleunigt leise mit einem Peak Moment von bis zu 4 Nm auf 3 m/s durch getriebeloses Antriebskonzept
  • Kompakte 50 mm im Durchmesser
  • Neuartiger Magnettyp verbraucht 30% weniger seltene Erden, als herkömmliche Magnete
  • Flexibilität der Spannung: 24 und 48 VDC
  • 15 % Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen MDR durch geringe Reibungsverluste

MDR in Motion

Lassen Sie sich von einigen dynamischen Vorteilen der Motorrolle von Lenze inspirieren und entdecken Sie die Besonderheiten in den Bereichen:​

  • Beschleunigung und Geschwindigkeit​
  • Stellbereich​e
  • Zero Pressure Accumulation

Der neue Frequenzumrichter i650 motec: Die dezentrale Komplettlösung für zukunftsfähige Maschinen

Der i650 motec bietet eine Kombination aus intelligenter Funktionalität, effizienter Integration und einfacher Handhabung – das macht sich für Sie in vielerlei Hinsicht bezahlt:​

  • Integrierte Logic PLC für autarke Applikationen​
  • Tabellenbasierte Positionierung – auch sensorlos​
  • Erweiterte Safety-Funktionalität via CIP Safety​
  • IO-Link Master für smarte Sensorintegration​
  • Rückspeisung ohne externe Hardware bereits im Standard​
  • Reduktion von Schaltschrank, Verkabelung und Lagerkosten
  • Onboard Multi Ethernet – reduziert Variantenvielfalt​
  • Motormontierbar oder wandmotiert in IP66​
  • Energieeffizientes Gesamtsystem mit IE5/IE6​
  • Vollständig steckbar – fehlerfreie und schnelle Montage

Besuchen Sie uns auf der Parcel+Post Expo 2025 in Halle 10, Stand 10.535!

Lassen Sie uns gemeinsam besprechen, wie wir auch Ihr Pakethandling effizienter und dynamischer gestalten können.

Gesprächstermin vereinbaren

Kontakt