Lenze auf der SPS 2026​

Die Beste Achse – passgenau für Ihre Anwendung.​

Erleben Sie die Beste Achse live auf der SPS 2026: Wir zeigen Ihnen wie wir Mechatronik, Elektronik, Software, KI und Services zu Ihrer optimalen Bewegungslösung zusammenfügen. Damit Ihre Maschinen schneller entstehen, einfacher beherrschbar bleiben und über ihren gesamten Lebenszyklus zuverlässig laufen.​

Maschinenbauer stehen heute vor wachsender Komplexität: mehr Funktionen, Schnittstellen, Sicherheitsanforderungen und Softwareanteile – bei kürzeren Projektlaufzeiten und steigendem Kostendruck. Mit seiner strategischen Neuausrichtung stellt Lenze deshalb eine klare Vision in den Mittelpunkt: die Beste Achse für jede Kundenanwendung.​

Was ist die beste Achse?​

Die Beste Achse ist unser Leistungsversprechen an Sie. Mit Präzision und Neugier fügen wir alle Elemente der Achse nahtlos zusammen und schneiden sie auf Ihre konkrete Herausforderung zu. Offene Standards erleichtern die Integration in bestehende Architekturen, durchgängige Engineering-Tools reduzieren den Projektierungsaufwand und abgestimmte Hard- und Software vereinfachen Inbetriebnahme und Betrieb. Für Sie bedeutet das: weniger Engineering- und Integrationsaufwand, schnellere Inbetriebnahme und zuverlässige Performance über den gesamten Lebenszyklus.​

Auf der SPS 2026 zeigen wir, wie die Beste Achse in der Praxis entsteht – mit Lösungen, Produkten und Engineering Tools, die Maschinenbauer auf dem Weg zum optimalen Bewegungsergebnis unterstützen.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Highlights auf der SPS 2026​

Servoumrichter i950 DC-Link:​ Kompakte Power für Mehrachssysteme​

Mehr Performance bei weniger Komplexität, auch wenn die Achszahl steigt​

Mehr Achsen, höhere Dynamik – und der Schaltschrank wird zum Engpass. Der neue i950 cabinet DC-Link erweitert die bewährte i950 Plattform um ein integriertes DC-Schienensystem: weniger Verdrahtung, kürzere Montage, bis zu 4-fache Überlast bei bis zu einem Drittel kleinerem Footprint. Teil der Besten Achse wird er erst im System: PROFIdrive und CiA 402 fügen ihn nahtlos in bestehende Architekturen ein, Sensorless Motor Control schafft Freiheit bei der Motorwahl und unterstützt unsere IE5/IE6-Motoren. Vorgedachte FAST-Softwarebausteine und Auto-Tuning verkürzen die Inbetriebnahme. ​ Erleben Sie den performanten Servoumrichter live in Motion an mehreren Exponaten auf unserem Messestand.​

Controller c530: Multicore-Leistung für skalierbare Maschinen​

Mehr Funktionen integrieren, ohne die vertraute Steuerungsplattform zu verlassen​

Mehr Achsen und Funktionen dürfen nicht mehr Komplexität bedeuten. Der neue Controller c530 bietet Maschinenbauern Leistungsreserven bei gleicher Programmstruktur und verhindert, dass die Steuerung zum Engpass wird. Multicore-Verarbeitung ermöglicht den parallelen Betrieb von Motion-Aufgaben, Kommunikation und Visualisierung auf den vier Prozessorkernen, ohne dass das Hauptprogramm geändert werden muss. Gleiche Bauform, Schnittstellen und Engineering-Tools wie in der c500-Serie erleichtern die Integration; PROFINET, EtherCAT Device und OPC UA schaffen zusätzliche Offenheit. Neue Funktionen lassen sich modular ergänzen, bestehende FAST Projekte weiterverwenden. Batterieloses Design und Gerätetausch per SD-Karte vereinfachen den Betrieb. So trägt der c530 zur besten Achse bei: mehr Performance ohne mehr Komplexität. Erleben Sie die skalierbare Plattform live auf dem Messestand.​

Motor Drive System IE5/IE6: Servo-light statt Servo-Komplexität​

Das Motor Drive System IE5/IE6 ermöglicht Maschinenbauern, dynamische Bewegungsaufgaben wirtschaftlich und ohne aufwendige Servoarchitektur zu lösen.​

Hier zeigt sich, wie die Beste Achse aus der Anwendung heraus entsteht: Motor, Getriebe, Umrichter und Software bilden ein abgestimmtes System für dynamische Bewegungsaufgaben. Positionieren, Synchronisieren sowie anspruchsvolle Start-Stopp-Zyklen werden sensorlos umgesetzt. Das reduziert Hardware, Verkabelung und Integrationsaufwand. Hohe Energieeffizienz auch im Teillastbetrieb und bis zu 300 % Überlastfähigkeit ermöglichen eine präzise Auslegung ohne unnötige Überdimensionierung. So realisieren Maschinenbauer servoähnliche Performance bei bis zu 30 % niedrigeren Systemkosten und reduzieren zugleich Inbetriebnahmeaufwand und Total Cost of Ownership.​

Drive Packages: Die beste Antriebslösung für jede Bewegungsaufgabe​

Von energieeffizienter Fördertechnik bis zur synchronisierten Mehrachsbewegung: Drive Packages bündeln optimal abgestimmte Antriebskomponenten zu validierten Lösungen für typische Maschinenanwendungen.​

Jede Bewegungsaufgabe beginnt mit der richtigen Hardwarebasis. Drive Packages bündeln bewährte Motoren, Getriebe, Umrichter und Systemleitungen zu validierten Lösungen für typische Maschinenanwendungen. Von Fördertechnik und Wickelanwendungen über Portale und Regalbediengeräte bis hin zu synchronisierten Bewegungsaufgaben vereint jedes Paket die Technologien, die für die jeweilige Anwendung optimal geeignet sind. Aufeinander abgestimmte Schnittstellen, erprobte Kombinationen und ein durchgängiges Antriebsportfolio verkürzen den Weg von der Anforderung zur funktionierenden Bewegungslösung. Als physisches Fundament der Besten Achse unterstützen Drive Packages Maschinenbauer dabei, Performance, Effizienz und Skalierbarkeit sicher und wirtschaftlich umzusetzen.​

Unser „Jonglator“ zeigt eindrucksvoll, wie sich hochdynamische Bewegungsaufgaben präzise und mit minimalem Motion-Engineering-Aufwand realisieren lassen.​

Kurventreue Bewegungsprofile entscheiden im Maschinenbau über Taktzeit, Produktqualität und Wiederholgenauigkeit. Der Jonglator macht die elektronische Kurvenscheibe live erlebbar: FAST Electronic Camming ermöglicht, komplexe Kurvenprofile zu parametrieren statt individuell zu programmieren. Der neue Servoumrichter i950 cabinet DC-Link synchronisiert die Achsen präzise und reduziert mit seinem integrierten DC-Schienensystem den Installationsaufwand. Der neue Controller c530 koordiniert die Mehrachsbewegung und bietet Leistungsreserven für wachsende Anforderungen. So wird die Beste Achse zum konkreten Kundennutzen: weniger Engineering-Komplexität, eine planbarere Inbetriebnahme und reproduzierbare Bewegungsqualität. Erleben Sie live, wie der Juggler Bälle präzise wirft und zuverlässig wieder fängt.​

Software & AI: Schneller zur besten Achse​

Wie können KI und digitale Assistenz bei Inbetriebnahme, Engineering und Service künftig wirksam unterstützen? Entdecken Sie unsere Lösungsansätze und diskutieren Sie mit uns, wo digital verfügbares Expertenwissen den größten Mehrwert für den Maschinenbau

Software, KI und Services stärken die beste Achse der Zukunft. Ein Commissioning Agent führt durch die Inbetriebnahme, KI-gestütztes Auto-Tuning optimiert Reglereinstellungen, AI-driven ECAD Engineering findet kompatible Ersatzkomponenten im Schaltschrank und ein LED-Analyzer liefert per Smartphone Lösungsvorschläge im Störfall. So verkürzen Maschinenbauer Inbetriebnahme- und Stillstandszeiten, entlasten ihre Fachkräfte und reduzieren die Abhängigkeit von individuellem Expertenwissen. Entdecken Sie auf unserem Messestand vier wegweisende Lenze Innovationen für den Maschinenlebenszyklus.​

Lenze Selection: Partner für den mechanischen Antriebsstrang​

Lenze Selection ergänzt die Beste Achse um ihre mechanische Umsetzung in der Maschine.​

Von Linearachsen und Linearsystemen über Bremsen und Kupplungen bis zu Schneckengetrieben und Zahnriemenantrieben erweitert Lenze Selection das Lenze Portfolio über die Abtriebswelle hinaus. Besonders bei Linear Motion verbinden sich mechanische Achsen, Lenze Antriebstechnik und Automatisierung zu einer durchgängigen Lösung. ​Mit SELENA erleben Besucher zudem die digitale Auswahl und Auslegung mechanischer Antriebselemente. Das Ergebnis: weniger Schnittstellen, einfacheres Engineering und ein breiterer Lösungsraum für Maschinenbauer.​

Industrial Sales Automation mit encoway

encoway automatisiert den industriellen Vertrieb und ermöglicht Variantenherstellern, mit weniger Aufwand mehr Umsatz zu erzielen.

encoway vereint regelbasierte Konfiguration, generative KI und digitale Vertriebskanäle zu einer Plattform für Industrial Sales Automation. So senken Variantenhersteller ihren manuellen Aufwand und steigern ihren Umsatz. Zentrale Hebel sind CPQ (Configure – Price – Quote), Sales Intelligence sowie automatisierte Vertriebsaufgaben. Das Portfolio umfasst zudem Sales Automation Engineering, B2B E-Commerce und 3D Solution Design.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was Ihre Achse zur Besten Achse macht – im Gespräch mit unseren Experten​

Jede Anwendung stellt eigene Anforderungen an Bewegung. Bringen Sie Ihre Aufgabenstellung mit: Gemeinsam finden wir heraus, wie Sie Engineering-Aufwand reduzieren, die Integration vereinfachen und die Performance Ihrer Maschine über den gesamten Lebenszyklus sichern.​

SPS 2026 | Nürnberg | Halle 7 Stand 391​

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!​

Kostenloses Messeticket sichern

Kontakt