Frequenzumrichter für anspruchsvolle Anwendungen

Die vectorgeregelte Frequenzumrichter-Reihe 9300 vector ist auch für anspruchsvolle Anwendungen, wie den Einsatz in Dosier-, Abfüll- und Vorschubanlagen sowie Wickelantrieben, bestens gerüstet. Durch frei verschaltbare Funktionsblöcke können neben der eigentlichen Antriebsaufgabe zusätzlich Steuerungs- und Regelungsfunktionen - ähnlich einer SPS - übernommen werden. Übergeordnete Steuerungen werden entlastet oder können sogar ganz entfallen.

Eine komfortable Bedienoberfläche erleichtert die Handhabung. Vordefinierte Grundkonfigurationen verkürzen die Inbetriebnahme. Eine umfangreiche Standardausstattung sowie ein abgestimmtes Zubehörprogramm - wie z. B. Kommunikationsmodule - runden das Angebot im Leistungsbereich von 0,37 bis 90 kW ab.

Die Geräte sind optional mit der integrierten Funktion "sicher abgeschaltetes Moment" (Sicherer Halt) verfügbar.

EG-Dual-Use-Verordnung

Produktsupport

Kontakt