Effizient bei grundlegenden und umfangreichen Maschinenaufgaben

Energieeffizienter Drehstrommotor m550-P (IE3) für konstante und variable Bewegungen.

  • Leistungsbereich: 0,75 bis 45 kW
  • Drehmomentbereich: 4,9 bis 290 Nm

Geeignet für den Inverterbetrieb und den energieeffizienten Netzbetrieb.

Ihre Vorteile:

  • Energieeffizienz nach IE3
  • 4-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
  • Stellbereich bis 1:17,4 mit konstantem Drehmoment
  • Schutzart IP55
  • Baukastensystem zur funktionellen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten, HAN-Stecker und ICN-Stecker
  • Temperaturüberwachung
  • Rückführungssysteme
  • Betriebs- und Haltebremsen
  • Eigenlüfter und Fremdlüfter

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Flyer Drehstrommotoren Mx m5x0 Umrichterbetrieb
    Date
    26.06.2019
Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Betriebsanleitung m500-P Three-phase AC motors
    Date
    22.08.2019

  • Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019
Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • UKCA geared motor_M55AP_EN
    Date
    01.09.2022

  • CCC认证 Certificate AC motor_m240 m550
    Date
    25.05.2021
  • Erklärung CE Conformity motor_m5AP_m550-P
    Date
    24.05.2021
  • Erklärung CE Conformity motor_m54AP
    Date
    24.05.2021
  • Erklärung CE Conformity motor_m50AP_m500-P
    Date
    24.05.2021
  • УкрСЕПРО сертификат UkrSepro AC motors
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-recognized m500_m550_motor
    Date
    13.05.2021

Produktlebenszyklus 3

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)
Kontaktformular