IE2-Drehstrommotoren MH für den Netzbetrieb
Effizient bei grundlegenden und umfangreichen Maschinenaufgaben
Energieeffizienter Drehstrommotor MH (IE2) für konstante und variable Bewegung.- Leistungsbereich: 0,75 bis 45 kW
- Drehmomentbereich: 5,08 bis 290 Nm
Ihre Vorteile:
- Energieeffizienz nach IE2
- 4-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
- Schutzart IP55
- Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten, HAN-Stecker und ICN-Stecker
- Temperaturüberwachung
- Baukastensystem zur funktionellen Anpassung an Ihre Anwendung
- Betriebs- und Haltebremsen
- Eigenlüfter
Produktsupport
Produktlebenszyklus 3
Aktueller Status
0: verfügbar1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)