IE1-/IE2-Drehstrommotoren Basic MD/MH für den Netzbetrieb
Für grundlegende Maschinenaufgaben.
Drehstrommotor Basic MD/MH für konstante Bewegung.- Leistungsbereich: 0.06 bis 45 kW
- Drehmomentbereich: 0.43 bis 290 Nm
Ihre Vorteile:
- Ab 0.75 kW Effizienzklasse IE2
- Bis 5.5 kW als 2-, 4- und 6-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
- Ab 7.5 kW als 4-polige Motoren in B3 und B5
- Schutzart IP55
- Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten
- Temperaturüberwachung
- Eigenlüfter
Produktsupport
Produktlebenszyklus 3
Aktueller Status
0: verfügbar1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)