I/O-System 1000
Das I/O-System 1000 bietet eine präzise Ansteuerung von Eingangs- und Ausgangsmodulen, die auch das Einlesen von Touch-Probe-Eingängen umfasst, wie sie für synchronisierte Bewegungen in getakteten Produktionsprozessen benötigt werden. Eine minimale interne Zykluszeit in Kombination mit einem Zeitstempel garantiert dabei, dass das I/O-System 1000 selbst höchste Genauigkeitsanforderungen erfüllt.
Highlights
- Einfache Montage auf Hutschiene
- Einfache Verdrahtung
- 12.5 mm schmale I/O-Module mit 8 Anschlusspunkten
Technische Daten und Eigenschaften
| Kommunikation | EPM-S110 - CANopen EPM-S120 - PROFIBUS EPM-S131 - EtherCAT EPM-S140 - PROFINET |
|---|---|
| Anschlüsse | EPM-S200 - 2 digitale Eingänge EPM-S201 - 4 digitale Eingänge EPM-S202 - 8 digitale Eingänge EPM-S203 - 4 digitale Eingänge, 3-Leiter EPM-S204 - 2 digitale Eingänge, negativ schaltend EPM-S205 - 4 digitale Eingänge, negativ schaltend EPM-S206 - 8 digitale Eingänge, negativ schaltend EPM-S207 - 2 digitale Eingänge, 2 µs EPM-S208 - 4 digitale Eingänge, 2 µs EPM-S209 - 8 digitale Eingänge, 0.5 ms EPM-S210 - 8 digitale Eingänge, Diagnose EPM-S300 - 2 digitale Ausgänge EPM-S301 - 4 digitale Ausgänge EPM-S302 - 8 digitale Ausgänge EPM-S303 - 2 digitale Ausgänge, negativ schaltend EPM-S304 - 4 digitale Ausgänge, negativ schaltend EPM-S305 - 8 digitale Ausgänge, negativ schaltend EPM-S306 - 2 digitale Ausgänge, 2 A EPM-S308 - 2 digitale Ausgänge, 230-V-Relais EPM-S309 - 4 digitale Ausgänge, 2 A EPM-S310 - 2 digitale Ausgänge, 2 µs EPM-S311 - 4 digitale Ausgänge, 2 µs EPM-S312 - 8 digitale Ausgänge, Diagnose EPM-S400 - 2 analoge Eingänge, 0 ... 10 V DC EPM-S401 - 4 analoge Eingänge, 0 ... 10 V DC EPM-S402 - 2 analoge Eingänge, 0/4 ... 20 mA EPM-S403 - 4 analoge Eingänge, 0/4 ... 20 mA EPM-S404 - 4 analoge Eingänge, Resistor EPM-S405 - 2 analoge Eingänge, Thermo EPM-S406 - 2 analoge Eingänge, -10 ... 10 V DC EPM-S408 - 2 analoge Eingänge, 0/4 ... 20 mA EPM-S409 - 2 analoge Eingänge, 0/4 ... 20 mA, isoliert EPM-S410 - 2 analoge Eingänge, 0/4 ... 20 mA, Sensor EPM-S411 - 1 analoger Eingang, Dehnungsmessstreifen EPM-S412 - 4 analoge Eingänge, 0 ... 10 V DC, 16 Bit EPM-S413 - 4 analoge Eingänge, 0/4 ... 20 mA, 16 Bit EPM-S414 - 4 analoge Eingänge, -10 ... 10 V DC EPM-S415 - 2 analoge Eingänge, Thermo (Kompensation) EPM-S416 - 3 Phasen 230/400 V, 5 A EPM-S500 - 2 analoge Ausgänge, 0 ... 10 V DC EPM-S501 - 4 analoge Ausgänge, 0 ... 10 V DC EPM-S502 - 2 analoge Ausgänge, 0/4 ... 20 mA EPM-S503 - 4 analoge Ausgänge, 0/4 ... 20 mA EPM-S504 - 2 analoge Ausgänge, 0/4 ... 20 mA, 16 Bit EPM-S505 - 4 analoge Ausgänge, -10 ... 10 V DC EPM-S600 - 1-fach Zähler 24 V / 1 DO EPM-S601 - 2-fach Zähler 24 V EPM-S602 - 1-fach Zähler 5 V EPM-S603 - 2-fach Zähler 24 V EPM-S604 - SSI-Interface EPM-S606 - Frequenzmessung EPM-S620 - PWM-Ausgang EPM-S640 - RS232 EPM-S650 - RS422/485 EPM-S700 - Hauptversorgung (Buskoppler) EPM-S701 - Versorgung I/Os EPM-S702 - Versorgung I/Os und Elektronik |