IE2/IE3-Drehstrommotoren m500 + 8400 motec
Die hocheffizienten IE2-Drehstrommotoren m550-H decken mit integriertem Frequenzumrichter 8400 motec den Leistungsbereich 0.12 ... 0.55 kW ab.
Die premiumeffizienten IE3-Drehstrommotoren m550-P decken mit integriertem Frequenzumrichter 8400 motec den Leistungsbereich 0.75 ... 7.5 kW ab.
Highlights
- Energieeffizienzklassen für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern
- Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen
- Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
- Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz
- Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.12 ... 7.5 kW 1.5 ... 50 Nm |
---|---|
Ausführung | B3 B5 B9 B14 |
Rückführung | Ohne Resolver Absolutwertgeber Inkrementalgeber Inkrementalgeber mit Sicherheitsfunktionen |
Produktsupport
-
Projektierunghandbuch IE2-IE3-Drehstrommotor m550-H-P
- Date
- 13.03.2023
-
Projektierunghandbuch IE3-Flach-Getriebemotor g500-S mit m540-P
- Date
- 13.03.2023
-
Projektierunghandbuch IE3-Kegelrad-Getriebemotor g500-B mit m540-P
- Date
- 13.03.2023
-
Projektierunghandbuch IE3-Stirnrad-Getriebemotor g500-H mit m540-P
- Date
- 13.03.2023
-
Flyer Drehstrommotor m550-H-P_IE2-IE3
- Date
- 13.03.2023
-
Flyer Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 15.09.2017
-
Broschüre Motoren - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie
- Date
- 19.11.2021
-
Broschüre Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie
- Date
- 20.05.2022
-
EPLAN P8-Makros EPLAN library 8400 motec frequency inverters
- Date
- 27.11.2020
-
Katalog Katalog Frequenzumrichter Montage Motor Wand
- Date
- 28.11.2019
-
Montageanleitung IE2-IE3-Drehstrommotor m550-H-P
- Date
- 25.05.2022
-
Montageanleitung E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
- Date
- 30.12.2021
-
Montageanleitung E84DGS2 8400 motec Frame Unit
- Date
- 03.06.2021
-
Montageanleitung E84DZEVBxxxP Plug in modules 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGS3 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DZEWxxxx001 Brake resistor 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGVN4E-5E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Montageanleitung E84DZMAWE2 Wall adapter
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung E84DGS4 8400 motec Frame Unit
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Montageanleitung E84DZEW Brake resistor 8400 motec
- Date
- 26.01.2017
-
Montageanleitung E84DZMAWE1 Wall adapter 8400 motec
- Date
- 12.01.2017
-
Gerätehandbuch E84DGxx 8400 motec
- Date
- 14.03.2023
-
Referenzhandbuch E84DGDVBx 8400 motec
- Date
- 04.11.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCG EtherNet-IP Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCC CANopen Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCA AS-i Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCR PROFINET Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCP PROFIBUS Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCT EtherCAT Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCL Ethernet POWERLINK Communcation Unit
- Date
- 19.11.2018
-
Betriebsanleitung EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Erklärung CE Conformity M55B with gearbox
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Declaration of incorporation M55B with Encoder Brake
- Date
- 14.02.2023
-
Declaration UL CoC UL-listed m55Bx
- Date
- 05.07.2022
-
Declaration UL CoC UL-listed_m55Bx_EN
- Date
- 07.03.2022
-
Declaration UL CoC UL-Energy Efficiency
- Date
- 04.11.2021
-
CCC认证 Selfdeclaration_M55xP_DE_CN_AT_FR
- Date
- 09.11.2022
-
Erklärung CE Conformity inverter 8400 motec Safety Option SO10
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity inverter 8400 motec
- Date
- 14.02.2023
-
Certificate Industrial communication DoC PROFINET 8400 motec
- Date
- 10.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8400 motec Safety Option SO10
- Date
- 09.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8400 motec Safety Option SO10 Revision Release List
- Date
- 09.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 motec
- Date
- 08.02.2023
-
Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400 motec_E84DG_Revision Release List
- Date
- 01.09.2022
-
Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400 motec_E84DG
- Date
- 01.09.2022
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro_Inverter
- Date
- 16.06.2022
-
Certificate Industrial communication DoC AS-I_E84DGFCA
- Date
- 25.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-recognized 8400 motec 0.37-3kW and modules
- Date
- 17.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-Listed 84Motec Fieldpackage
- Date
- 17.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-Recognized 84Motec 4-7.5kW
- Date
- 13.05.2021
-
Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
UKCA M55B_with_gearbox
- Date
- 05.07.2022
-
UKCA geared motor_M54AP
- Date
- 05.07.2022
-
UKCA Safety_8400 Motec Basic safety
- Date
- 06.07.2022