Drehstrommotoren MF + 8400 motec
Die energieeffizienten, umrichteroptimierten Drehstrommotoren MF decken mit integriertem Frequenzumrichter 8400 motec den Leistungsbereich 0.12 ... 7.5 kW ab und sind besonders geeignet für Aufgaben, die große Stellbereiche bei kleinen Baugrößen erfordern.
Highlights
- Übertreffen die Effizienzklasse IE2
- Stellbereich bis 1:24 mit konstantem Drehmoment
- Dynamischer als konventionelle Drehstrommotoren
- Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz
- Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.12 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
---|---|
Ausführung | B3 B5 B9 B14 |
Rückführung | Resolver Absolutwertgeber Inkrementalgeber |
Produktsupport
-
Broschüre Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie
- Date
- 20.05.2022
-
Broschüre Einfuehrung Temperatursensor PT1000
- Date
- 16.06.2022
-
EPLAN P8-Makros EPLAN library 8400 motec frequency inverters
- Date
- 27.11.2020
-
Katalog Katalog Frequenzumrichter Montage Motor Wand
- Date
- 28.11.2019
-
Flyer Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 15.09.2017
-
Flyer Drehstrommotoren MF Umrichter-optimiert
- Date
- 26.06.2019
-
Flyer Drehstrommotoren Mx m5x0 Umrichterbetrieb
- Date
- 26.06.2019
-
Projektierunghandbuch Drehstrommotor MF, umrichteroptimiert
- Date
- 13.10.2022
-
Gerätehandbuch E84DGxx 8400 motec
- Date
- 14.03.2023
-
Montageanleitung E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
- Date
- 30.12.2021
-
Montageanleitung E84DGS2 8400 motec Frame Unit
- Date
- 03.06.2021
-
Montageanleitung E84DZEVBxxxP Plug in modules 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGS3 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DZEWxxxx001 Brake resistor 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGVN4E-5E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Montageanleitung E84DZMAWE2 Wall adapter
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung E84DGS4 8400 motec Frame Unit
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Montageanleitung E84DZEW Brake resistor 8400 motec
- Date
- 26.01.2017
-
Montageanleitung E84DZMAWE1 Wall adapter 8400 motec
- Date
- 12.01.2017
-
Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
- Date
- 19.03.2019
-
安装指导 MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
- Date
- 24.01.2017
-
Montageanleitung HAN Plug assignment diagram
- Date
- 13.12.2016
-
Montageanleitung MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
- Date
- 02.07.2015
-
Referenzhandbuch E84DGDVBx 8400 motec
- Date
- 04.11.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCG EtherNet-IP Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCC CANopen Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCA AS-i Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCR PROFINET Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCP PROFIBUS Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCT EtherCAT Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCL Ethernet POWERLINK Communcation Unit
- Date
- 19.11.2018
-
Betriebsanleitung EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Betriebsanleitung MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
- Date
- 19.11.2016
-
Erklärung CE Conformity inverter 8400 motec Safety Option SO10
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity inverter 8400 motec
- Date
- 14.02.2023
-
Certificate Industrial communication DoC PROFINET 8400 motec
- Date
- 10.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8400 motec Safety Option SO10
- Date
- 09.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8400 motec Safety Option SO10 Revision Release List
- Date
- 09.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 motec
- Date
- 08.02.2023
-
Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400 motec_E84DG_Revision Release List
- Date
- 01.09.2022
-
Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400 motec_E84DG
- Date
- 01.09.2022
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro_Inverter
- Date
- 16.06.2022
-
Certificate Industrial communication DoC AS-I_E84DGFCA
- Date
- 25.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-recognized 8400 motec 0.37-3kW and modules
- Date
- 17.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-Listed 84Motec Fieldpackage
- Date
- 17.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-Recognized 84Motec 4-7.5kW
- Date
- 13.05.2021
-
Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung CE Declaration of ïncorporation Motor with encoder
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor MFFMA MFEMA MFSMA
- Date
- 14.02.2023
-
CCC认证 Selfdeclaration_AC motor_MFxMA
- Date
- 25.08.2022
-
CCC认证 Certificate AC motor_MFxMA
- Date
- 25.05.2021
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro AC motors
- Date
- 13.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
- Date
- 13.05.2021
-
UKCA Safety_8400 Motec Basic safety
- Date
- 06.07.2022
-
UKCA MFxMA_with_gearbox
- Date
- 05.07.2022