Drehstrommotoren MF
Die energieeffizienten, umrichteroptimierten Drehstrommotoren MF sind besonders geeignet für Aufgaben, die große Stellbereiche bei kleinen Baugrößen erfordern.
Highlights
- Übertreffen Energieeffizienzklasse IE2
- 4-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
- Stellbereich bis 1:24 mit konstantem Drehmoment
- Dynamischer als konventionelle Drehstrommotoren
- Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500 und den Frequenzumrichtern i510 cabinet, i550 cabinet und i550 protec
Technische Daten und Eigenschaften
| Technische Daten | 0.55 ... 22 kW 1 ... 60 Nm |
|---|---|
| Ausführung | B3 B5 B9 B14 |
| Rückführung | Resolver Absolutwertgeber Inkrementalgeber |