Die sehr präzisen, hochdynamischen Planeten-Synchron-Getriebemotoren mit guten Rundlaufeigenschaften ermöglichen mit Resolvern oder Einkabelgebern als Rückführung präzise Positionierungen.

Die Planetengetriebe g7x0 sind die wirtschaftliche Lösung für sehr viele Servoanwendungen. Mit den g8x0 wird das Verdrehspiel noch weiter reduziert.

Highlights

  • Wartungsfreie Lebensdauerschmierung für beliebige Einbaulagen
  • Mehr Präzision und dabei flexibel
  • Sorgen für Höchstleistungen auf kleinstem Raum
  • Motor mit hoher Überlastfähigkeit und großen Winkelbeschleunigungen
  • Abgestimmt für eine Kombination mit Servoumrichter

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten
0.25 ... 15.8 kW
1 ... 1700 Nm

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Projektierunghandbuch Servo-Planeten-Getriebemotor g7xx-P und g8xx-P mit MCS
    Date
    15.06.2022
  • Projektierunghandbuch Servo-Planeten-Getriebemotor g7xx-P und g8xx-P mit MCA
    Date
    15.06.2022
  • Projektierunghandbuch Servo-Planeten-Getriebemotor g7xx-P und g8xx-P mit m850
    Date
    15.06.2022

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity M55B with gearbox
    Date
    14.02.2023
  • Erklärung CE Conformity geared motor MCS
    Date
    14.02.2023
  • Erklärung CE Conformity motor m850A
    Date
    14.02.2023
  • Erklärung CE Conformity motor MCM
    Date
    14.02.2023
  • Erklärung CE Conformity geared motor MCA MQA
    Date
    14.02.2023
  • УкрСЕПРО сертификат UkrSepro geared motors
    Date
    13.05.2021
Kontaktformular