Flach-Getriebemotoren g500-S + m500
Die schmalen und platzsparenden Flach-Getriebemotoren sind eine einfach aufsteckbare Antriebseinheit und entsprechen den Effizienzklassen IE2 und IE3.
Dank des Flachgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.
Highlights
- Schmales Aufsteckgetriebe in kompakter Bauform
- Wellenabmessungen nach Marktstandard und genormte Flansche
- Marktorientiertes Baukastensystem ermöglicht einen universellen Einsatz
- Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
- Kombinierbar mit den Frequenzumrichtern i510 cabinet, i550 cabinet und i550 protec
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.12 ... 55 kW 6 ... 19000 Nm Maximale Übersetzung: i=4640 |
---|---|
Ausführung | 2-, 3- und 4-stufig |
Produktsupport
-
Projektierunghandbuch IE2-IE3-Flach-Getriebemotor g500-S mit m550-H-P
- Date
- 13.03.2023
-
Projektierunghandbuch IE3-Flach-Getriebemotor g500-S mit m540-P
- Date
- 13.03.2023
-
Projektierunghandbuch Flach-Getriebemotor g500-S mit MF, umrichteroptimiert
- Date
- 13.10.2022
-
Flyer Drehstrommotor m550-H-P_IE2-IE3
- Date
- 13.03.2023
-
Flyer Flachgetriebe g500-S
- Date
- 15.02.2021
-
Broschüre Motoren - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie
- Date
- 19.11.2021
-
Montageanleitung IE2-IE3-Flach-Getriebemotor g500-S mit m550-H-P
- Date
- 25.05.2022
-
Montageanleitung g500-S shaft-mounted helical gearboxes with motors
- Date
- 22.03.2022
-
Montageanleitung E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
- Date
- 30.12.2021
-
Montageanleitung g500-B-H-S Oil compensation reservoir v1-0
- Date
- 05.08.2020
-
Montageanleitung E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
- Date
- 19.03.2019
-
Erklärung CE Conformity geared motor m5AP
- Date
- 15.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor_m54AP
- Date
- 15.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor m240AP
- Date
- 15.02.2023
-
Erklärung CE Conformity M55B with gearbox
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor MH
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor MFFMA MFEMA MFSMA
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor MDFMA MDEMA MDSMA MDERA
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity motor MHFMARS132-22B1C
- Date
- 14.02.2023
-
CCC认证 Selfdeclaration_M55xP_DE_CN_AT_FR
- Date
- 09.11.2022
-
Declaration UL CoC UL-listed m55Bx
- Date
- 05.07.2022
-
Declaration UL CoC UL-listed_m55Bx_EN
- Date
- 07.03.2022
-
Declaration UL CoC UL-Energy Efficiency
- Date
- 04.11.2021
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro geared motors
- Date
- 13.05.2021
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro AC motors
- Date
- 13.05.2021
-
UKCA M55B_with_gearbox_EN
- Date
- 05.07.2022
-
UKCA M55B_with_gearbox
- Date
- 05.07.2022
-
UKCA MFxMA_with_gearbox
- Date
- 05.07.2022