Lenze auf der interpack 2026
Die beste Motion‑Performance für Ihre Verpackungsmaschinen
Mit Lenze erhalten Sie applikationsspezifische Bewegungssteuerung für hochpräzise Positionierung, dynamisches Handling und modulare Automatisierungslösungen – abgestimmt auf jede Verarbeitungsanforderung. Unsere Antriebstechnologie und intelligente Software vereint Präzision, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit – von sensorloser Regelung bis zu intelligenten Achsen für höchste Taktzahlen. Offene Schnittstellen, integrierte Sicherheit und durchgängiges Engineering ermöglichen eine schnelle Umsetzung, flexible Skalierung und langfristig produktive Maschinen.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen in Halle 6 am Stand D50!
Halle 6, Stand D50
Dynamik, die Ihre Maschine wirklich braucht
Erleben Sie, wie Sie mit dem Lenze Frequenzumrichter i650 motec servoähnliche Performance realisieren – energieeffizient und kosteneffizient. An einer Hubanwendung zeigen wir den direkten Vergleich von Closed‑Loop und sensorlosem Open‑Loop und machen sichtbar, wie flexibel Sie Ihre Maschinenarchitektur gestalten können.
Profitieren Sie von hoher Dynamik, präziser Bewegung und reduziertem Hardware‑Aufwand – ideal für moderne Verpackungsmaschinen.
Hochdynamische Inline‑Robotik ohne Taktunterbrechung
Automatisieren Sie Pick‑and‑Place‑Prozesse ohne Taktunterbrechung. Der Delta‑Roboter arbeitet synchron zur laufenden Mechanik und übernimmt das Handling bei kontinuierlicher Bewegung – ermöglicht durch präzises Rotary Tracking.
Das FAST Robotics Template reduziert Engineering‑Aufwand und Inbetriebnahmezeit deutlich, da Robotik per Parametrierung statt Programmierung umgesetzt wird. Profitieren Sie von einer offenen, skalierbaren Systemlösung, die speziell auf die Anforderungen moderner Verpackungsmaschinen ausgelegt ist – für höhere Linienleistung, kurze Zykluszeiten und maximale Prozesssicherheit.
Steuerungsperformance für modulare Verpackungsmaschinen
Mit einer einheitlichen Steuerungsplattform vereinfachen Sie die Planung und Umsetzung modularer Verpackungsmaschinen. Gleiche Funktionen und Schnittstellen unserer Controller, HMI und I/Os ermöglichen eine konsistente Integration über unterschiedliche Leistungsanforderungen hinweg.
Stabile Multicore Performance sorgt für die zuverlässige Ausführung von Motion, Logic und HMI-Funktionen – auch bei hohen Taktzahlen und wachsender Maschinenkomplexität. So realisieren Sie kompakte, leistungsfähige Verpackungsmaschinen mit reduziertem Engineering Aufwand und hoher Zukunftssicherheit.
Mpac Tray Former – Motion enabled by Lenze
Hochleistungs‑Trayformer von Mpac: Mit seinem einzigartigen Design und dem kompakten Footprint kann dieser kontinuierlich arbeitende Trayformer konventionelle Kunststoff‑Tray‑Denester problemlos ersetzen. Damit unterstützt er den Wandel der Branche hin zu nachhaltigeren, kunststofffreien Verpackungslösungen.
Anstelle traditioneller Stößelsysteme setzt die Maschine auf ein innovatives Rotationszuführkonzept. Dies ermöglicht einen stabilen, kontinuierlichen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten und macht das System ideal für anspruchsvolle Produktionsumgebungen mit Leistungen von bis zu 200 Trays pro Minute.
Motion enabled by Lenze: Unsere präzise Synchronisation und dynamische Antriebstechnik sorgen dafür, dass die Maschine ihre hohe Geschwindigkeit und Prozessstabilität zuverlässig erreicht. Erleben Sie die Maschine in Aktion – live auf unserem Stand.

Don‘t Drink without Drive
Wir sprechen über Motion Control – für Ihre Verpackungslinie, nicht für die Straße.
Besuchen Sie uns auf unserem Messestand in Halle 6, Stand D50!
Am 07./08.05. sowie 11./12.05. laden wir Sie ab 16 Uhr herzlich zu einem gemütlichen Get-Together auf unserem Stand ein. Freuen Sie sich auf ein kühles Getränk und frische Brezl.