Webový panel v450
Stále důležitější význam získávají estetické vizualizace strojů v moderním provedení, které lze navíc intuitivně ovládat. Prostřednictvím webového panelu v450 a naší webové nabídky, která se skládá z nástroje pro projektování EASY UI Designer a FAST UI Runtime v řídicích jednotkách c430, c520 a c550, nabízíme řešení pro takovéto vizualizace.
Skříň webového panelu v450 je uzavřená ze všech stran a má krytí IP67. Je proto vhodná pro flexibilní účely použití. Panel je možné namontovat na nosné rameno, na stěnu nebo na skříň rozvaděče. Nároky na kabeláž jsou minimální, protože komunikace a napájení probíhají prostřednictvím Power over Ethernet (POE). Rozhraní USB je nabízeno prostřednictvím kabelu adaptéru.
Nejdůležitější vlastnosti
- Barevný TFT displej 7″, 10.1″ a 15.6″
- Robustní multidotyková skleněná čelní strana
- Stupeň krytí IP67
- Moderní a tenký design
- Napájení přes ethernet (PoE) pro zjednodušení kabeláže
Technické údaje a vlastnosti
| Procesor | i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz) |
|---|---|
| Operační systém | Linux |
| Displej | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixelů |
| Komunikace | Ethernet 10/100 Mbps |