Webový panel v430
Stále důležitější význam získávají estetické vizualizace strojů v moderním provedení, které lze navíc intuitivně ovládat. Prostřednictvím webového panelu v430 a naší webové nabídky, která se skládá z nástroje pro projektování EASY UI Designer a FAST UI Runtime v řídicích jednotkách c430, c520 a c550, nabízíme řešení pro takovéto vizualizace.
Webový panel v430 se skvěle hodí pro klasickou montáž do stěny rozvaděče.
Nejdůležitější vlastnosti
- Barevný TFT displej 7″, 10.1″ a 15.6″
- Robustní multidotyková skleněná čelní strana
- Stupeň krytí přední strany IP66, možnost snadného čištění
Technické údaje a vlastnosti
| Procesor | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
|---|---|
| Operační systém | Linux |
| Displej | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixelů |
| Komunikace | Ethernet 10/100 Mbps |