Třífázové AC motory m500 s účinností IE2/IE3
S třífázovými AC motory m550 a m540 nabízíme pro Vaše stroje perspektivní pohonné řešení. Kromě toho splňují zákonné požadavky nejdůležitějších regionů světa, jako jsou USA, Evropa a Asie.
IE2 třífázové AC motory m550-H pokrývají rozsah výkonu 0.12 ... 0.55 kW a jsou dle IE2 velmi účinné.
IE3 třífázové AC motory m550-P pokrývají rozsah výkonu 0.75 ... 22 kW a mají prémiovou účinnost podle IE3.
IE3 třífázové AC motory m540-P pokrývají rozsah výkonu 30 ... 55 kW a mají prémiovou účinnost podle IE3.
Nejdůležitější vlastnosti
- Třídy energetické efektivity pro hospodárné a do budoucnosti zabezpečené používání v různých aplikacích a zemích
- Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
- Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
- Optimalizované pro použití jako elektropřevodovky v kombinaci s převodovkami řady g500 a měniči frekvence i510 cabinet, i550 cabinet a i550 protec
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.12 ... 55 kW 1 ... 142 Nm |
|---|---|
| Provedení | B3 B5 B9 B14 |
| Zpětná vazba | bez Resolver Snímač absolutní hodnoty Inkrementální snímač Inkrementální snímač s bezpečnostními funkcemi |
Téměř všechny trhy mají své požadavky na minimální účinnost třífázových motorů. Proto jsme pro Vás připravili přehled takovýchto územně specifických požadavků. Zde si ho můžete stáhnout: