Třífázové AC motory m550-V se ztráty motoru ve srovnání s motorem IE3 sníží až o 60 % a překročí se celosvětové požadavky na účinnost. V mnoha regionech světa jsou podporovány investice do motorů s energetickou účinností IE6 (stupeň 1 pro Čínu) za účelem výrazného snížení emisí CO2.

Třífázové AC motory IE6 m550-V pokrývají výkonový rozsah 0.25 ... 7.5 kW a nabízejí nejvyšší účinnost podle IE6.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Nejvyšší třída energetické účinnosti IE6 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 1 podle GB30253-2024 pro ekonomické a perspektivní použití v mnoha aplikacích a zemích.
  • Rozběhový moment až 300 % ze zastavení
  • Konstrukční velikost stejně kompaktní jako standardní asynchronní motor
  • Motory jsou optimalizovány pro bezsnímačový provoz s měniči Lenze.
  • Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
  • Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
  • Optimalizováno pro použití jako samostatný motor, elektropřevodovky s převodovkami g500 a měniči frekvence i510/i550 cabinet, i550 protec a i550/i650 motec
  • Motory lze objednat s namontovaným balíčkem pohonu.

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Provedení

B3
B5
B14

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontaktní formulář