Třífázové ACmotory IE5 m650-U, 120 Hz
Třífázové AC motory m650-U jsou určeny pro dynamické aplikace. Ve srovnání s motorem IE3 jsou ztráty motoru sníženy až o 40 % a překračují celosvětové požadavky na účinnost. V mnoha regionech světa jsou podporovány investice do motorů s energetickou účinností IE5 (stupeň 2) za účelem výrazného snížení emisí CO2.
Třífázové AC motory m650-U s frekvencí 120 Hz a energetickou účinností IE5 pokrývají výkonový rozsah 0.75 ... 22 kW a při stejném výkonu jsou o 2 velikosti menší než motory IE2/3.
Nejdůležitější vlastnosti
- Velmi vysoká energetická účinnost IE5 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podle GB300253-2024
- Rozběhový moment až 250 % ze zastavení
- Velký rozsah nastavení a nízký moment setrvačnosti zajišťují optimální provoz, nižší spotřebu energie při změnách otáček a konstantní točivý moment.
- Dynamičtější než konvenční asynchronní motory
- Optimalizováno pro použití jako samostatný motor, elektropřevodovky s převodovkami g500 a měniči frekvence i510/i550 cabinet, i550 protec a i550/i650 motec
- Motory lze objednat s namontovaným balíčkem pohonu.
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Provedení | B3 |