Třífázové AC motory MF + i550 motec
Energeticky účinné a pro provoz s měniči frekvence optimalizované asynchronní motory MF pokrývají s integrovaným měničem frekvence i550 motec rozsah výkonu 0.55 ... 22 kW a jsou zvláště vhodné pro úkoly, které vyžadují velký rozsah nastavení a současně i malé rozměry.
Nejdůležitější vlastnosti
- Překonávají třídu účinnosti IE2
- Rozsah nastavení otáček až 1:24 s konstantním točivým momentem
- Dynamičtější než konvenční asynchronní motory
- Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení
- Optimalizovány pro použití jako elektropřevodovky v kombinaci s převodovkami řady g500
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.55 ... 22 kW |
|---|---|
| Provedení | B3 |
| Zpětná vazba | Resolver |