Vysoce účinné třífázové AC motory IE2 m550‑H s integrovaným měničem frekvence i650 motec pokrývají výkonový rozsah 0.25 … 0.55 kW.

Prémiové účinné třífázové AC motory IE3 m550-P s integrovaným měničem frekvence i650 motec pokrývají výkonový rozsah 0.75 … 7.5 kW.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Třídy energetické efektivity pro hospodárné a do budoucnosti zabezpečené používání v různých aplikacích a zemích
  • Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
  • Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
  • Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení
  • Rozšířená funkčnost: Logic PLC, tabulkové polohování, „Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO)“ přes CIP Safety

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Provedení

B3
B5
B14

Zpětná vazba

bez
Inkrementální snímač

Produktová podpora

Kontakt