Servoměnič i700 cabinet je vhodný pro dynamické řízení pohybu a víceosé aplikace. Propojený systém jednoosých nebo dvouosých přístrojů v kombinaci s vhodným napájecím modulem a našimi řídicími jednotkami je tou správnou volbou pro automatizační aplikace.

Pro vyšší výkony v rozsahu od 22 do 250 kW lze použít servoměnič i950 cabinet.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Integrovaný systém propojení stejnosměrných meziobvodů
  • Nepatrná stavební šířka dvouosých přístrojů od 50 mm
  • Power range up to 15 kW
  • Funkce „autotuningu“ pro snadné a rychlé nastavení regulátorů
  • Bezpečnostní funkce - „Bezpečně vypnutý moment (STO)“

Technické údaje a vlastnosti (osové moduly)

Technické údaje

Jedna osa: 0.75 až 15 kW
Dvojitá osa: 0.75 až 7.5 kW

Připojení

Rozsah stejnosměrného napájení: 260 – 775 V
(centrální připojení k napájecí síti prostřednictvím napájecích modulů)
2x digitální vstup
Ovládání klidové brzdy
Kontrola teploty motoru
Vstup pro zpětnou vazbu z resolveru/víceotáčkového enkodéru (motor)

Komunikace

EtherCAT

Technické údaje a vlastnosti (napájecí moduly)

Technické údaje

Výstupní napětí: DC
Jmenovitý proud meziobvodu: 30 A a 60 A

Připojení

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brzdný odpor
3x digitální vstup (pevně osazený)
2x digitální výstup (pevně osazený)

Nařízení-EU-pro-zboží-dvojího-užití

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontakt