Měniče frekvence i510 protec
Měnič frekvence i510 protec vychází z osvědčené varianty měniče pro rozvaděče a liší se pouze přizpůsobeným designem. Pokud v rozvaděči není dostatek místa, nebo pokud musí být v různých modulech stroje měnič namontován přímo na motoru, potom je tento všestranný a spolehlivý přístroj správným řešením.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Oblasti použití: pohony dopravníků, pojezdů, čerpadel, ventilátorů, ...
Nejdůležitější vlastnosti
- Provedení s ovládací jednotkou, USB nebo WLAN modulem pro snadné uvedení do provozu
- Doplňky pro standardní průmyslové sběrnice
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Připojení | 1 AC 120 V |
| Komunikace | CANopen |