Měniče frekvence 8400 protec
Měnič frekvence 8400 protec je vhodný pro decentralizovanou montáž na stěnu a díky konektorům umožňuje jednoduché připojení. Decentralizované uspořádání výrazně zkracuje délku motorových kabelů. Tímto způsobem lze přehledně uspořádat např. i složité struktury strojů.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Oblasti použití: otočné a nůžkové zvedací stoly (intralogistika), elektrické závěsné dopravníky (automobilový průmysl), ...
Nejdůležitější vlastnosti
- Snadné uvádění do provozu díky použití konektorové techniky (Plug and Drive)
- LED displej a stavové LED diody
- Vysoký stupeň krytí IP65
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.75 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Připojení | 3 AC 400 V 3 AC 480 V 6x nebo 4x digitální vstup 0x nebo 2x digitální výstup 1x analogový vstup Kontrola teploty motoru |
| Komunikace | CANopen EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET |