Skip to content

servo inversores
i750 cabinet com DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet com DC-Link

A arquitetura de servos ideal para sua máquina

Seja uma aplicação de manuseio altamente dinâmica, uma tarefa de posicionamento preciso ou um movimento complexo em vários eixos: Com os servo inversores i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link, você pode implementar aplicações de controle de movimento de alto desempenho — desde sistemas compactos de eixos interligados até plataformas servo inteligentes.

A Lenze combina tecnologia de acionamento precisa com software de engenharia integrado, integração flexível de sistemas e amplo conhecimento em aplicações. Assim, você desenvolve máquinas com alta dinâmica, controle preciso de movimento e menor esforço de engenharia e instalação.

Encontrar a solução de servo adequada Comparar servo inversores

Vantagens para o seu projeto de máquina

  • Aumentar o desempenho das máquinas

    A alta qualidade de regulação permite movimentos precisos de posicionamento, trajetória e sincronização em aplicações exigentes de controle de movimento.

  • Acelerar a engenharia

    EASY Engineering Tools, o ajuste automático e as aplicações tecnológicas pré-configuradas simplificam o projeto, o ajuste do controlador e a colocação em operação.

  • Dimensionar a arquitetura de máquinas

    Desde o conjunto de eixos com controle centralizado até o sistema inteligente de DC-Link: a plataforma servo abrange diversos conceitos de potência, controle e máquinas.

  • Integrar de forma aberta e com visão de futuro

    Buses de campo, perfis de acionamento consagrados, como CiA 402 e PROFIdrive, funções de segurança integradas e sistemas modernos de feedback facilitam a integração em diversos ambientes de automação.

O que destaca os servo inversores i750 e i950 da Lenze?

Os servo inversores Lenze i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link controlam movimentos precisos, dinâmicos e sincronizados em máquinas modernas. Eles abrangem diversas arquiteturas de máquinas: desde sistemas multieixos compactos e controlados centralmente, passando por acionamentos individuais inteligentes, até a potente plataforma DC-Link.

Graças às ferramentas EASY Engineering Tools, ao Auto-Tuning, às aplicações da tecnologia FAST, à One Cable Technology e às interfaces de comunicação flexíveis, os eixos servo podem ser projetados, integrados e colocados na operação com eficiência.

Qual servo inverter é o mais adequado para a arquitetura da sua máquina?

Nem toda máquina apresenta os mesmos requisitos em relação à sua tecnologia de acionamento. Para uma primeira seleção, três questões são fundamentais: Quantos eixos atuam em conjunto? Onde a lógica de movimento é executada? É necessário um circuito intermediário de corrente contínua comum?

Três plataformas servo para diferentes conceitos de máquinas

  • i750 cabinet do circuito de ligação CC
    • Controle centralizado de sistemas multieixos compactos
    • Escolha o i750 cabinet DC-Link quando for necessário controlar vários eixos servo de forma compacta, rápida e sincronizada por meio de um controlador superior.
    • Eixos simples e duplos, bem como o sistema integrado de trilhos DC, permitem uma configuração multieixos que economiza espaço. O i750 cabinet DC-Link pode ser integrado a sistemas baseados em EtherCAT ou PROFINET e é compatível com os perfis de acionamento CiA 402 ou PROFIdrive.
    • Função da plataforma: dinâmica multieixos controlada centralmente
    • DC-Link: sim
    • Faixa de potência do eixo simples: 1,1 a 30 kW
    • Faixa de potência do eixo duplo: 1,1 a 7,5 kW
  • i950 cabinet
    • Distribuir as funções de movimento de forma flexível no sistema
    • Escolha o i950 cabinet se desejar utilizar funções inteligentes de controle de movimento de forma centralizada, descentralizada ou em uma arquitetura híbrida.
    • Os servo inversores podem ser controlados por um controlador superior ou executar funções de movimento e da máquina com lógica própria no acionamento. Interfaces modulares de comunicação, feedback e E/S, bem como aplicações da tecnologia FAST, oferecem suporte a conceitos flexíveis de máquinas e à abordagem “parametrizar em vez de programar”.
    • Função na plataforma: acionamento individual inteligente e configurável de forma flexível
    • DC-Link: não, unidade individual
    • Faixa de potência: 0,37 a 250 kW
  • i950 cabinet do circuito de ligação CC
    • Combinar inteligência com uma arquitetura compacta de DC-Link
    • Escolha o i950 cabinet DC-Link se desejar combinar funções inteligentes de acionamento, alta densidade de potência e uma arquitetura compacta de DC-Link.
    • A plataforma combina as funções de controle de movimento e engenharia do i950 com um sistema integrado de trilhos de corrente contínua. As aplicações da tecnologia FAST, o ajuste automático (Auto-Tuning), as interfaces modulares de comunicação e feedback, bem como a One Cable Technology, criam uma base escalável para sistemas multieixos exigentes.
    • Função da plataforma: plataforma servo inteligente para sistemas multieixos compactos
    • DC-Link: sim
    • Faixa de potência: 0,55 a 45 kW
    • Capacidade de sobrecarga: até 400%

Qual plataforma de servo é a mais adequada para a sua aplicação?

A escolha do servo inversor adequado não depende apenas da potência e das interfaces. Fatores decisivos são a tarefa de movimento, o número de eixos, a sincronização e a arquitetura desejada para a máquina.

Os exemplos a seguir servem como uma orientação inicial. O dimensionamento definitivo é feito com base no perfil específico de carga, movimento e sobrecarga.

  • Embalagem e Pick-and-Place
    • Movimentos precisos e sincronizados para processos rápidos de embalagem
    • Nas máquinas de embalagem, a esteira de entrada, o sistema de alimentação, os eixos de selagem e a esteira de saída frequentemente precisam trabalhar em conjunto em ciclos curtos. Em aplicações do tipo “pick-and-place”, os movimentos de preensão, deslocamento e deposição devem ser rápidos, repetíveis com precisão e sincronizados com o movimento do transportador.
    • Recomendação principal: i750 cabinet DC-Link
    • Alternativa com maior inteligência integrada ao acionamento: i950 cabinet DC-Link
    • Controlar com precisão a tensão da banda, a velocidade e o torque
    • Nas máquinas de enrolamento, a tensão da banda, a velocidade e o torque devem ser controlados ao longo de diferentes diâmetros de rolos e fases do processo. Isso é fundamental para processos reproduzíveis e qualidade consistente do material.
    • Aplicações tecnológicas pré-configuradas para funções de enrolamento facilitam uma parametrização mais rápida e simplificam a reutilização entre diferentes variantes de máquinas.
    • Recomendação principal: i950 cabinet
    • Alternativa para sistemas multieixos compactos: i950 cabinet DC-Link
    • Sincronização compacta e de alta precisão de vários eixos servo
    • Máquinas de impressão, corte, conformação e processamento impõem altos requisitos à sincronização de vários eixos. A precisão do registro, os perfis de movimento reproduzíveis e as correções rápidas influenciam a qualidade do produto, o rejeitado e a produtividade da máquina.
    • Recomendação principal: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa para conjuntos de eixos controlados centralmente: i750 cabinet DC-Link
  • Intralogística
    • Acionamentos dinâmicos para transelevadores e fluxo de materiais
    • Os manipuladores de estantes exigem movimentos dinâmicos de deslocamento e elevação, posicionamento preciso e alta disponibilidade. A arquitetura do acionamento deve poder se adaptar a diferentes cargas úteis, potências por eixo e conceitos de instalação.
    • Recomendação principal: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa para eixos simples de alto desempenho: i950 cabinet

Comparação entre o i750 cabinet DC-Link, o i950 cabinet e o i950 cabinet DC-Link

Critério

i750 cabinet do circuito de ligação CC

i950 cabinet

i950 cabinet com DC-Link

Função principal da plataforma

Solução multieixos compacta e controlada centralmente

Servo inversores inteligentes e configuráveis de forma flexível

Plataforma servo inteligente para sistemas multieixos compactos

Adequado para

Muitos eixos sincronizados com controle centralizado de movimento

Eixos simples inteligentes, bem como conceitos de controle de movimento centralizados, descentralizados ou híbridos

Sistemas multieixos complexos com inteligência integrada nos acionamentos e rede comum de corrente contínua

Lógica de controle

Lógica de movimento no controlador superior

Controle de nível superior ou lógica própria no acionamento

Controle de nível superior ou lógica própria no acionamento

Arquitetura de dispositivos e eixos

Eixos simples e duplos em rede CC

Dispositivo único com alimentação independente

Eixos simples em rede CC

Sistema de trilhos CC

Sim

Não

Sim

Faixa de potência

1,1 a 30 kW

0,37 a 250 kW

0,55 a 45 kW

Eixos duplos

1,1 a 7,5 kW; largura reduzida a partir de 50 mm

Não faz parte do posicionamento da plataforma

Não faz parte do posicionamento da plataforma

Capacidade de sobrecarga

Verificar de acordo com a configuração do equipamento e o perfil de carga

Verificar de acordo com a configuração do equipamento e o perfil de carga

Até 400%; verificar a configuração específica

Comunicação

EtherCAT ou PROFINET

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT ou EtherNet/IP; depende do módulo

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT ou EtherNet/IP; depende do módulo

Perfis de acionamento

CiA 402 ou PROFIdrive

CiA 402 ou PROFIdrive; dependendo da configuração de comunicação

CiA 402 ou PROFIdrive; dependendo da configuração de comunicação

Engenharia e software

Integração em sistemas EtherCAT ou PROFINET controlados centralmente

Aplicações da tecnologia FAST, ajuste automático e funções de movimento parametrizáveis

Aplicações da tecnologia FAST e ajuste automático combinados com a arquitetura DC-Link

Feedback e tecnologia One Cable

OCT e sistemas de realimentação, dependendo da variante do dispositivo e do motor

Interfaces modulares de feedback e OCT

Interfaces modulares de feedback e OCT

Segurança

Funções de segurança integradas, dependendo da variante do equipamento e da configuração

Funções de segurança integradas, dependendo da variante do equipamento e da configuração

Funções de segurança integradas, dependendo da versão do equipamento e da configuração

Segurança cibernética

Dispositivo em conformidade com a norma CRA**

Geração B
Dispositivo compatível com CRA (4º trimestre de 2026)*
Dispositivo em conformidade com a CRA (2º trimestre de 2027)**

Dispositivo preparado para CRA (4º trimestre de 2026)*
Dispositivo em conformidade com a CRA (2º trimestre de 2027)**


A tabela auxilia na pré-seleção, mas não substitui o projeto técnico. A seleção final depende, entre outros fatores, do perfil de carga, potência de pico, duração da sobrecarga, número de eixos, motor, feedback, conceito de frenagem, comunicação, segurança e arquitetura de controle.

*Dispositivo compatível com CRA
As funções de segurança necessárias estão presentes no dispositivo, mas ainda não estão ativadas por padrão.

**Dispositivo em conformidade com CRA**
O dispositivo atende a todos os requisitos do CRA, incluindo o fornecimento em uma configuração padrão segura (Secure by Default).

 

 

Tecnologia One Cable: menos cabos, resposta precisa, instalação simples

O que é a One Cable Technology?

A One Cable Technology, ou OCT, transmite a potência do motor e os sinais de feedback por meio de um único cabo. Isso reduz o número de conexões entre os servo inversores e o motor. Isso simplifica a instalação, economiza espaço e diminui a complexidade das conexões.

Em aplicações modernas de servoacionamento, cada conexão é importante. Mais cabos significam maior necessidade de espaço, variantes adicionais, mais pontos de conexão e fontes potenciais de falhas.

Com a One Cable Technology, os servo inversores da Lenze reduzem o trabalho de fiação entre o inversor e o motor. A potência e o feedback do motor são reunidos em um conceito de conexão comum. Isso contribui para uma instalação mais organizada da máquina e pode acelerar a montagem e a colocação em operação.

Protocolos de feedback do motor, como HIPERFACE DSL e EnDat 3, permitem a transmissão de informações precisas de feedback dentro do conceito de cabo único. A OCT é particularmente relevante quando é necessário combinar feedback preciso, tecnologia de conexão compacta e redução do esforço de fiação.

Vantagens em resumo

  • Menos cabos: potência e feedback em um único conceito de conexão
  • Menos pontos de conexão: menor complexidade e menos fontes potenciais de erros
  • Instalação mais rápida: menor esforço de montagem e cabeamento
  • Estrutura compacta da máquina: menos trajetórias de cabos
  • Feedback preciso do motor: compatibilidade com protocolos modernos de feedback
  • Manutenção mais simples: menos conexões durante a detecção de falhas e a substituição

PROFIdrive: integração mais simples de servo inversores em ambientes PROFINET

Para que utilizo o PROFIdrive?

Ao desenvolver máquinas em arquiteturas de automação baseadas em PROFINET, você precisa de tecnologia de acionamento que permita integração padronizada, diagnóstico confiável e reutilização a longo prazo. Para isso, o PROFIdrive cria uma linguagem comum entre o controlador, o acionamento e o sistema de engenharia: o perfil define como os acionamentos são acessados, parametrizados e diagnosticados de maneira uniforme em sistemas PROFIBUS e PROFINET.

Para o desenvolvimento de suas máquinas, isso significa menos esforço com interfaces, maior reutilização de componentes de controle e mais segurança na engenharia – desde o planejamento do projeto, passando pela colocação em operação, até a manutenção. Especialmente em ambientes de controle próximos à Siemens, você se beneficia de uma conexão padronizada, sem abrir mão da dinâmica, precisão e escalabilidade dos servo inversores da Lenze.

Vantagens em resumo

  • Maior capacidade de integração dos inversores Lenze para conceitos abertos de controle de movimento
  • Perfis padronizados de acordo com a norma IEC 61800-7 e combináveis com perfis PROFINET, como PROFIsafe e PROFIenergy
  • Suporte para controle de rotação e posicionamento até especificações de alta precisão em redes PROFINET-IRT sincronizadas

Sistema de trilhos DC: arquitetura mais enxuta para aplicações multieixos

Como um sistema de trilhos de corrente contínua (DC) reduz o trabalho em aplicações multieixos?

Em máquinas com vários eixos servo, o que importa não é apenas o desempenho de cada eixo, mas também a arquitetura do painel de controle. Soluções de barramento CC ajudam a reduzir o número de cabos de alimentação, tornar a estrutura mais organizada e implementar layouts de máquinas compactos de forma mais eficiente e econômica.

O i750 cabinet DC-Link e o novo i950 cabinet DC-Link oferecem , para isso, um sistema integrado de barramento CC. Como o barramento CC é idêntico para ambos os dispositivos, os princípios arquitetônicos existentes podem ser ampliados de forma consistente. Para você, isso significa: menos trabalho no quadro de comando, custos reduzidos, menor risco de instalação e mais liberdade para conceitos de máquinas compactas e de alto desempenho.

Vantagens em resumo

  • Cabo simplificado
  • Economia de tempo e custos
  • Tecnologia de ponta
  • Corrente nominal contínua: 200 A de corrente contínua
  • Barra de corrente contínua idêntica à do i750
  • Conexões PE disponíveis, como no sistema de trilhos de corrente contínua, por meio de ganchos PE
  • Adaptador de corrente contínua (para alternar entre racks)

Controle de motor sem sensores: maior flexibilidade na escolha do motor e nas variantes

Para que serve o controle de motor sem sensores?

O controle de motor sem sensores amplia as possibilidades na concepção de sistemas de acionamento eficientes. O suporte ao método de controle de motores SLSM-PSM e às séries de motores Lenze com eficiência energética, como m550, m650 ou IE5/IE6, proporciona maior liberdade na escolha do motor e ajuda a reduzir os custos de operação e de instalação.

Para os fabricantes de máquinas, isso se reflete especialmente nas áreas de engenharia, compras, estoque e manutenção: menos componentes adicionais, menor complexidade de conexão e uma arquitetura de sistema mais simples facilitam o planejamento e promovem soluções econômicas para diversas tarefas de movimento.

Vantagens em resumo

  • Combináveis de forma universal: os servo inversores podem ser utilizados não apenas com servomotores, mas também com motores CA padrão
  • Menos variantes de acionamento: os conceitos de máquinas podem ser projetados com maior flexibilidade, reduzindo a variedade de variantes
  • Projeto com visão de futuro: complementa tecnologias como EnDat 3 e interfaces modulares para conceitos de máquinas de longo prazo

Servo inversores, motor e engenharia como um sistema integrado

O desempenho de um eixo servo resulta da interação de todos os componentes. A Lenze integra servo inversores com servomotores, servomotores com redutores, sistemas de realimentação, cabos do sistema, controladores e ferramentas de engenharia.

Isso reduz o número de interfaces, simplifica o projeto e facilita uma colocação em operação consistente. Assim, a partir de produtos individuais, surge uma solução de acionamento escalável para a tarefa de movimento específica.

  • Servomotores com redutor
    • Combinações otimizadas de motor e redutor de engrenagens para eixos compactos e potentes.
  • Cabos do sistema
    • Cabos pré-montados para a conexão confiável entre o servo inversores, o motor e o sistema de realimentação.
  • servomotores
    • Motores dinâmicos e precisos para movimentos de posicionamento, de trajetória e sincronizados.
  • Ferramentas de Engenharia
    • Ferramentas para seleção de produtos, dimensionamento, parametrização, colocação em operação e manutenção.

Comprovadas na prática: soluções de servoacionamento da Lenze em máquinas OEM

Fabricantes de máquinas de diversos setores confiam nos servo inversores da Lenze, no software de controle de movimento e nos sistemas de acionamento otimizados. As referências a seguir mostram como a arquitetura de servoacionamento se aplica na prática.

  • FOM Industrie: Precisão e rapidez na usinagem de alumínio

    A FOM Industrie utiliza conjuntos de acionamento compostos por motores síncronos m850 e os servo inversores i750 e i950 em serras de corte rápido, centros de usinagem FMC e máquinas de linha LMX. Esses acionamentos permitem velocidades de posicionamento de até 125 m/min e padronizam a solução de automação em todas as máquinas.

  • Weinig Grecon: Robô Delta para a linha de encaixe em cunha

    Para a alimentação automática de uma linha de encaixe em cunha, a Weinig Grecon utiliza o software de aplicação FAST para robótica, o controlador c550, os servo inversores i750 e os servomotores MCS. O módulo de máquinas atinge 80 pegadas por minuto, e o design compacto do hardware reduz o trabalho de montagem e fiação.

  • PAYPER: Controle de movimento padronizado para instalações de ensacamento e paletização

    Há dez anos, a PAYPER aposta nas soluções centralizadas de controle de movimento da Lenze: controladores da série c em combinação com os acionamentos i550, i950 e i700, além de funções tecnológicas pré-configuradas que reduzem drasticamente os tempos de desenvolvimento e comissionamento. O mais recente paletizador SCARA atinge uma produtividade de até 600 sacos por hora.

  • Makro Makina: Máquinas eficientes de moldagem por sopro de PET

    As máquinas de moldagem por sopro da marca Blowmak são equipadas com o controlador c550, servomotores MCS, servo inversores i750 cabinet e inversores de frequência i500. Em grande parte graças aos produtos da Lenze, as máquinas se destacam por sua operação com eficiência energética e baixos custos operacionais.

Vamos encontrar a arquitetura de servos ideal para a sua máquina

Você está planejando uma nova máquina, modernizando uma arquitetura de acionamento existente ou deseja integrar vários eixos servo de forma mais compacta e eficiente?

Nossos especialistas oferecem suporte desde a primeira decisão de arquitetura, passando pela seleção e dimensionamento, até a escolha do servo-eixo idealmente adaptado.

Tecnologias para uma arquitetura de servo mais eficiente

Os recursos técnicos da plataforma servo ajudam os fabricantes de máquinas a acelerar o processo de engenharia, reduzir o trabalho de instalação e criar arquiteturas de máquinas abertas e seguras.

Em que situações é mais adequado usar um servo inverter em vez de um inversor de frequência?

Servo inversores são indicados quando uma máquina requer posicionamento preciso, alta dinâmica, mudanças rápidas de torque ou a sincronização de vários eixos. Para movimentos simples, controlados principalmente pela velocidade, um inversor de frequência pode ser a solução mais econômica.

Qual servo inverter da Lenze é adequado para aplicações multieixos?

O cabinet DC-Link i750 é adequado para aplicações compactas de múltiplos eixos com controle centralizado. O i950 cabinet DC-Link é indicado quando são necessárias, além disso, funções inteligentes de acionamento, alta densidade de potência e funcionalidade flexível de controle de movimento.

Quais são as vantagens de um sistema de trilhos DC?

Um sistema de barramento CC conecta vários servo inversores por meio de um circuito intermediário de tensão contínua comum. Isso permite reduzir o número de cabos de alimentação, simplificar a estrutura dos gabinetes de comando e implementar sistemas multieixos compactos.

Quais sistemas de feedback do motor são compatíveis?

Dependendo do servo inverter e da configuração do módulo, são suportados diferentes sistemas de realimentação. Entre eles estão o HIPERFACE DSL e o EnDat 3. A escolha depende da precisão, da dinâmica, do motor e da arquitetura da máquina.

Quais sistemas de comunicação são compatíveis com os servo inversores?

Dependendo do produto, os servo inversores são compatíveis, entre outros, com EtherCAT, PROFINET, CAN, PROFIBUS e EtherNet/IP. Além disso, estão disponíveis perfis de acionamento como CiA 402 e PROFIdrive.

Quais funções de segurança estão disponíveis?

Dependendo da versão do equipamento, são suportadas funções de segurança até SIL 3/PL e, categoria 4, bem como comunicação segura via FSoE ou PROFIsafe.

O que é preciso levar em consideração em relação à segurança cibernética e à CRA?

Os fabricantes de máquinas devem verificar quais recursos de segurança cibernética estão integrados, qual firmware é necessário, como as atualizações são disponibilizadas e quais requisitos da CRA são atendidos. As informações devem ser específicas em relação ao produto, ao firmware e ao prazo.

Como os servo inversores podem ser integrados de forma padronizada em ambientes PROFINET?

O PROFIdrive estabelece uma comunicação padronizada entre o controlador, o acionamento e o sistema de engenharia. O perfil define como os acionamentos são acessados, parametrizados e diagnosticados em sistemas PROFIBUS e PROFINET.

Para os fabricantes de máquinas , isso significa menos esforço com interfaces, módulos de controle mais reutilizáveis e processos de engenharia mais consistentes, desde o planejamento do projeto até a manutenção.

O PROFIdrive está padronizado na norma IEC 61800-7 e pode ser combinado com perfis PROFINET, como PROFIsafe e PROFIenergy. O i750 cabinet DC-Link, o i950 cabinet e o i950 cabinet DC-Link suportam o PROFIdrive, dependendo das respectivas configurações dos dispositivos e de comunicação.

Como as ferramentas de engenharia e o ajuste automático aceleram a colocação em operação?

As EASY Engineering Tools apoiam processos contínuos, desde a seleção e dimensionamento do produto até a parametrização, a colocação em operação e a manutenção.

O Auto-Tuning simplifica o ajuste dos parâmetros de controle e ajuda a adaptar mais rapidamente os eixos servo à mecânica e ao comportamento da carga. Com isso, os fabricantes de máquinas se beneficiam de menos trocas de ferramentas, um ajuste mais rápido do controlador e processos de engenharia consistentes.

Conheça as EASY Engineering Tools

Quais funções da máquina são compatíveis com o software de aplicação FAST?

A FAST disponibiliza módulos de software pré-configurados para funções de movimento típicas:

  • Controle de rotação
  • tabela de posicionamento
  • Redutor de engrenagens eletrônico
  • Sincronização com correção de marca
  • Funções de bobinagem

No i950 cabinet e no i950 cabinet DC-Link, essas aplicações tecnológicas apoiam a abordagem“parametrizar em vez de programar”. Funções comprovadas da máquina podem ser reutilizadas em diferentes variantes e projetos subsequentes.

Quais são as possibilidades oferecidas por um controle do motor sem sensores?

O controle de motor sem sensores permite o controle de motores adequados sem a necessidade de um sistema adicional de feedback do motor. Isso pode reduzir o número de componentes e conexões e proporcionar maior flexibilidade no projeto de conceitos de acionamento econômicos.

A adequação específica depende do motor, da aplicação, da dinâmica, dos requisitos de posicionamento e do método de controle. Por isso, o controle de motor sem sensores não é a solução adequada para todas as aplicações de servoacionamento.