Como uma evolução do servo inversor i700 cabinet, o servo inversor i750 cabinet DC-Link oferece todo o necessário para um controle de movimento preciso e dinâmico em aplicações complexas de múltiplos eixos, contando também com diversas opções de segurança. O suporte à Tecnologia de cabo único (OCT) reduz a quantidade de cabeamento necessária e, ao mesmo tempo, evita interferências.

Seja configurado como um sistema de eixo único ou duplo, o i750 cabinet DC-Link, quando combinado com uma fonte de alimentação compatível, integra-se perfeitamente a sistemas baseados em EtherCAT ou PROFINET e é compatível com padrões como CiA 402 e PROFIdrive.

Para potências nominais mais elevadas, na faixa de 45 a 250 kW, pode-se utilizar o servoinversor i950 cabinet.

Destaques

  • Conexão com barramento CC integrada
  • Largura pequena de 50 mm para o dispositivo de eixo duplo
  • Módulos de eixo capazes de suportar múltiplas sobrecargas para uma faixa de potências de 1.1 a 30 kW
  • Engenharia de segurança embarcada opcional com ampla gama de funções, em conformidade com até SIL3/PLe Cat.4.
  • Sistemas de feedback: Multi encoder e resolver
  • Feedback da tecnologia de cabo único (OCT): HIPERFACE DSL e EnDat 3
  • Função de auto-tuning automática para o ajuste rápido e fácil da unidade de controle
  • Controle do motor sem sensor (suporte ao tipo de controle do motor SLSM-PSM e às séries de motores Lenze m550 e m650 de alta eficiência energética)
  • Conforme ao CRA a partir de junho de 2026

Dados técnicos e características (módulos com eixos)

Dados técnicos

Eixo simples: 1.1 ... 30 kW
Eixo duplo: 1.1 ... 7.5 kW

Conexões

Faixa de alimentação CC: 260 ... 775 V
(alimentação central via módulos de alimentação)
2x entradas digitais
Controle de freio de imobilização
Monitoramento da temperatura do motor
Resolver/multi-entrada do encoder para feedback (motor)

Comunicação

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Barramento de segurança FSoE
Barramento de segurança PROFIsafe na PROFINET
Operação com segurança CLP

Dados técnicos e características (módulos de alimentação)

Dados técnicos

Tensão de saída: DC
Corrente nominal do barramento CC: 30 A a 60 A

Conexões

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistência de frenagem
1x entrada digital - controle do chopper de frenagem
1x saída digital– status do chopper de frenagem

Product support