A solução padrão para a tecnologia de manuseio horizontal de materiais — com tecnologia do Lenze Smart Motor

Menos variantes. Menos complexidade. Maior eficiência em engenharia, compras e serviços.​

O Lenze Smart Motor m300 foi desenvolvido especificamente para atender aos requisitos dos modernos sistemas de transporte. Ele ajuda fabricantes de máquinas e de sistemas de transporte a reduzir os custos de engenharia, compras e serviços, ao mesmo tempo que padroniza seus conceitos de acionamento. A solução já comprovou sua eficácia em aplicações de transporte no mundo todo e atualmente está em uso em mais de 250 mil instalações.​

Saiba mais sobre nossas referências em manuseio de materiais

Desde aplicações clássicas de tecnologia de manuseamento de materiais até sistemas para serviços pesados que movimentam cargas de até 6,8 toneladas métricas, o Smart Motor ajuda os fabricantes de todo o mundo a padronizar os seus sistemas de acionamento.

Reducing variant diversity in conveyor technology​

O aumento da diversidade de variantes eleva o esforço necessário em engenharia, compras, armazenamento e serviços. O Lenze Smart Motor m300 foi desenvolvido justamente para reduzir essa complexidade e oferecer um conceito de acionamento padronizado para sistemas de transporte horizontal. Sua ampla aceitação no mercado demonstra que reduzir a diversidade de variantes e padronizar os conceitos de acionamento se tornaram fatores competitivos essenciais para muitos fabricantes de sistemas de transporte.

Seus benefícios em resumo

  • Menos variantes de acionamento — graças à alta capacidade de sobrecarga
  • Menor esforço de engenharia
  • Processos de compras simplificados
  • Comissionamento fácil
  • Parametrização sem fio extremamente simples via NFC
  • Comprovado em aplicações de manuseio de materiais em grande escala

Desenvolvido para atender aos requisitos do manuseio de materiais​

Esse conceito se destaca especialmente em aplicações com ciclos frequentes de partida e parada, tempos de ciclo curtos e grande número de acionamentos instalados. A faixa de aplicações vai do manuseio convencional de materiais a linhas de transporte para cargas pesadas de até 6,8 toneladas — independentemente de a aplicação operar em ambientes padrão, refrigerados ou congelados.​

As aplicações típicas incluem transportadores de roletes, transportadores de correia, transportadores de corrente, unidades de transferência em ângulo e carros de transferência em modernos sistemas de transporte e manuseio de materiais.​

Instalação fácil. Comissionamento rápido.​

Além da padronização, a facilidade de uso é uma das principais vantagens do Smart Motor. A parametrização é realizada via NFC diretamente por um smartphone ou PC. Para isso, o motor não precisa estar energizado e não é necessário realizar endereçamento. Isso reduz significativamente o esforço envolvido no comissionamento e nos serviços.​

NFC diretamente por smartphone ou PC. O motor não precisa estar energizado e não é necessário realizar endereçamento. Isso reduz significativamente o esforço envolvido no comissionamento e nos serviços.​

Seus benefícios em resumo

  • Parametrização baseada em NFC​
  • Parametrização sem alimentação elétrica​
  • Não requer endereçamento​
  • Não é necessário abrir a caixa de terminais​
  • Comissionamento rápido​
  • Alta flexibilidade no serviço de campo​
  • Substitui a tecnologia de contatores e partidas​

Reduza a complexidade durante todo o ciclo de vida​

Os benefícios do Smart Motor vão além da engenharia. Compras, logística e serviços também se beneficiam de um conceito de acionamento padronizado.​

Benefícios para a engenharia​

Benefícios para compras e serviços​

   Menor esforço de engenharia​

   Menos variantes​

    Projeto de acionamento simplificado​

  Níveis de estoque reduzidos​

  Comissionamento mais rápido​

   Gestão simplificada de peças de reposição​

   Maior padronização​

   Menor complexidade durante todo o ciclo de vida​

Do planejamento à operação — sempre as ferramentas certas​

Com o Smart Conveyor Calculator, você visualiza imediatamente o potencial de economia para sua aplicação.​

Calcule agora seu potencial de economia

O EASY System Designer ajuda você a projetar sua solução de acionamento.​


EASY System Designer

O Lenze Smart Motor App está disponível via NFC para comissionamento, parametrização e serviços.​

Experimente o Smart Motor App

"""Quer saber rapidamente quanto poderia poupar?

A calculadora Smart Conveyor …"""

A «Smart Conveyor Calculator» irá mostrar-lhe, em algumas etapas simples, até que ponto é possível otimizar economicamente os projetos de sistemas de transporte com a ajuda do motor Lenze Smart Motor.

FAQ – Smart Motor m300

1. Como um conceito de acionamento padronizado ajuda a ampliar projetos de tecnologia de manuseio de materiais?​

Ao reduzir o número de variantes, é possível padronizar a engenharia, as compras e os serviços em diferentes projetos de tecnologia de manuseio de materiais. Isso simplifica o planejamento, reduz os níveis de estoque e favorece o crescimento eficiente de plataformas de máquinas padronizadas.

2. Quando o uso de um Smart Motor é especialmente vantajoso?

O Smart Motor oferece vantagens especiais em aplicações de tecnologia de manuseio de materiais com muitos motores instalados, ciclos frequentes de partida e parada e projetos de máquinas recorrentes. Em geral, quanto maior a variedade de modelos e o número de motores utilizados, maior o potencial de padronização.​

3. O Smart Motor também pode ser usado em aplicações refrigeradas e congeladas?​

Sim. O Smart Motor é utilizado em aplicações de tecnologia de manuseio de materiais nos setores de alimentos em temperatura ambiente, refrigerados e congelados, nos quais oferece um conceito de acionamento unificado para diferentes áreas de aplicação.​

4. Como posso avaliar o potencial de padronização da minha aplicação de tecnologia de manuseio de materiais?​

Com o Smart Conveyor Calculator, fabricantes de máquinas e de sistemas de transporte podem avaliar de forma rápida e fácil o potencial de redução do número de variantes e de padronização de suas aplicações.​

Contato