Soluções de acionamento eficientes para a sua tecnologia de refrigeração

Descubra a eficiência dos variadores de frequência Lenze para a sua tecnologia de refrigeração industrial. Aumente o desempenho dos seus compressores de refrigeração com o i550 cabinet e o i550 protec. Mesmo quando o espaço é limitado, os nossos variadores de frequência estão prontos a funcionar, pois são, em média, 40% mais compactos do que equipamentos semelhantes. Evite falhas do sistema com os nossos robustos inversores, que funcionam de forma confiável a temperaturas entre -30 e +60 °C. A nossa gama de produtos abrange um amplo intervalo de potência, de 0,25 a 110 kW, e está disponível em IP20 ou em versões descentralizadas IP55/66.


Flyer:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Application Guide:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Quick Start Guide:​ Refrigeration
 with Lenze VFDs
(EN)
            

 

Destaques técnicos dos acionamentos Lenze no seu sistema de refrigeração

  • Máxima eficiência energética graças ao elevado rendimento
  • Controlador PID integrado, ideal para o controle preciso do vácuo na tecnologia de refrigeração
  • Filtro EMC integrado
  • Parametrização simples e sem complicações através de USB
  • Proteção contra sobrepressão de gás quente graças ao módulo STO integrado (SIL 3, PL "e") no i550
  • Transmissão de dados valiosos, como valores de corrente, ciclos de trabalho, etc., para o controlador (PLC) através de Modbus RS485 ou de outra interface fieldbus

As suas vantagens com os acionamentos Lenze

Descubra a versatilidade dos nossos acionamentos, especialmente desenvolvidos para sistemas de refrigeração. Com um impressionante intervalo de temperatura de -30° a +60° Celsius, os nossos inversores de frequência oferecem máxima flexibilidade e confiabilidade, independentemente das condições. Isto torna-os a opção mais robusta para o seu sistema de refrigeração e garante uma baixa suscetibilidade a falhas, mesmo em condições extremas.

Descubra a versatilidade dos nossos inversores de frequência! Com uma potência de saída entre 0,25 kW e 110 kW, podem ser adaptados às suas necessidades específicas e estão disponíveis tanto em versões IP20 como em versões descentralizadas IP55/66. Aproveite a oportunidade para otimizar a sua tecnologia de refrigeração com um acionamento para sistemas de refrigeração e beneficie de eficiência e confiabilidade.

Experimente a eficiência revolucionária dos nossos acionamentos, com uma impressionante economia de espaço de 40% em comparação com os modelos convencionais! Beneficie de um design compacto que liberta espaço valioso para outras instalações importantes. Otimize os seus sistemas e aumente o desempenho sem comprometer a qualidade.

Os acionamentos Lenze têm uma elevada capacidade de sobrecarga de 150% durante 60 segundos ou de 200% durante 3 segundos. Isto permite atingir com segurança elevados torques de sobrecarga em compressores de refrigeração, por exemplo, durante a fase de partida. Assim, a Lenze permite-lhe escolher um acionamento com menor potência do motor, por exemplo, um inversor de frequência de 11 kW em vez de um de 15 kW. Isto permite poupar dinheiro e espaço de instalação.

Aplicações de refrigeração com inversores de frequência Lenze

Compressores de refrigeração

Quer se trate de compressores scroll, de pistão ou de parafuso, a Lenze oferece a solução adequada com o i550 cabinet (IP20) ou o i550 protec (descentralizado em IP66/55), com uma seleção de várias redes de comunicação, tecnologia de segurança ou opções de diagnóstico.

Bombas de circulação e auxiliares

Recomenda-se o controle por inversor de frequência para um controle preciso do processo, como o fornecimento de temperatura (por exemplo, no controle da temperatura de baterias), ou para uma elevada eficiência COP do sistema (coeficiente de desempenho). Além do i550 cabinet (IP20) ou do i550 protec (IP66/IP55), o i550 motec é particularmente adequado para montagem no motor. Compacto e fácil de ligar, reduz os custos de instalação e o consumo em aplicações até 45 kW e está otimizado para utilização com um motor Lenze IE5.

Tecnologia de ventilação

Em unidades condensadoras ou evaporadoras, os "fan packs" também podem ser operados com variadores Lenze em aplicações selecionadas. Sempre que a robustez, as condições extremas de temperatura, a funcionalidade alargada ou a facilidade de substituição sejam essenciais, os ventiladores AC com variadores de frequência são preferíveis aos ventiladores EC. Os variadores de frequência Lenze são particularmente adequados para estas aplicações, pois oferecem elevada resistência à temperatura e flexibilidade de instalação.

Resolvemos estas aplicações para você

Descubra a versatilidade dos nossos inversores de frequência para sistemas de refrigeração. Nossos acionamentos são ideais para uma ampla gama de aplicações de refrigeração, seja na climatização de edifícios, na indústria alimentícia ou na refrigeração de processos. Seja você um OEM ou um integrador de sistemas, nossa avançada tecnologia de refrigeração permite projetar suas aplicações de forma eficiente e flexível.

  • Climatização de edifícios: Sistemas de alto desempenho para edifícios comerciais e industriais, mesmo em temperaturas ambientes elevadas.
  • Refrigeração de alimentos: Controle confiável de sistemas centrais de refrigeração em supermercados e cozinhas industriais.
  • Data centers: Refrigeração precisa a 18 °C, ideal para atender às crescentes demandas de TI.
  • Alimentos e bebidas: Refrigeração de processos até -60 °C para armazenamento e produção.
  • Refrigeração industrial: Para processamento de plásticos, engenharia mecânica e processos químicos.
  • Bombas de calor: Soluções sustentáveis de aquecimento e refrigeração para edifícios comerciais e aplicações industriais.
  • Aplicações especiais: Refrigeração de baterias, tecnologia médica, pistas de patinação no gelo, túneis de vento e muito mais.

FAQ – Inversores de frequência Lenze para tecnologia de refrigeração

1. Para quais aplicações os acionamentos Lenze são adequados na tecnologia de refrigeração?

Os acionamentos Lenze são adequados para uma ampla gama de aplicações de refrigeração, como climatização de edifícios, indústria alimentícia, refrigeração de processos, data centers, refrigeração industrial, bombas de calor e aplicações especiais, como refrigeração de baterias, tecnologia médica e pistas de patinação no gelo.

2. Quais vantagens os acionamentos Lenze oferecem aos sistemas de refrigeração?

Alta eficiência energética graças ao elevado rendimento. Design compacto com economia de espaço de até 40%. Operação confiável em temperaturas de -30 °C a +60 °C. Alta capacidade de sobrecarga (150% durante 60 segundos). Opções flexíveis de aplicação graças às classes de proteção IP20 e IP55/66.

3. Quais são os destaques técnicos que diferenciam esses acionamentos?

Controlador PID integrado para controle preciso da pressão negativa. Filtro EMC integrado e parametrização sem alimentação por USB. Proteção contra sobrepressão de gás quente por meio do módulo STO integrado (i550). Transmissão de dados, como valores de corrente e ciclos de trabalho, para o CLP por meio de uma interface fieldbus.

4. Em quais faixas de potência os acionamentos estão disponíveis?

A linha de produtos abrange uma ampla faixa de 0,25 a 110 kW e está disponível em versões centralizadas (IP20) e descentralizadas (IP55/66).

5. Como o dimensionamento correto contribui para a eficiência?

Um inversor de frequência dimensionado de forma ideal minimiza o consumo de energia, maximiza a eficiência e prolonga a vida útil dos componentes do sistema.

6. Para quais setores e áreas os acionamentos são especialmente adequados?

São ideais para OEMs, integradores de sistemas e usuários finais em áreas como edifícios comerciais e industriais, supermercados, cozinhas industriais, data centers de TI, indústria de alimentos e bebidas, processamento de plásticos, engenharia mecânica, indústria química e aplicações especiais.

Contato