Inversor de frequência i550 cabinet
O inversor de frequência i550 cabinet é um dispositivo de armário elétrico compacto com funcionalidades escalonáveis. É versátil, confiável e fácil de usar.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Áreas de aplicação: sistemas de acionamento do transportador, sistemas de acionamento para deslocamento, sistemas de acionamento para bobinamento, sistemas de acionamento para elevação, extrusores, máquinas para embalagem, bombas, ventiladores, etc.
Destaques
- Design compacto: 60 mm de largura (até 4 kW) e 130 mm de profundidade (até 11 kW) com montagem sem folgas.
- A interação inovadora (por exemplo, via WiFi) torna reais novos recordes de tempo de comissionamento e diagnósticos adequados.
- Disponível opcionalmente com o "Safe Torque Off (STO)" com nível de integridade da segurança 3 (EN IEC 61508) e nível de desempenho e (EN ISO 13849-1)
- Para a maior flexibilidade possível disponível como um dispositivo completo ou em componentes individuais (unidade de potência, unidade de controle e unidade de segurança)
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.25 ... 132 kW |
|---|---|
| Conexões | 1 AC 120 V |
| Comunicação | CANopen |