Lenze FAST Application Software para automação de máquinas modulares

A crescente digitalização na engenharia mecânica exige soluções de software inovadoras e conectadas. O Lenze FAST Application Software lhe oferece uma poderosa caixa de ferramentas para a automação modular de máquinas. Os módulos de software padronizados para controle de movimento e automação podem ser combinados de forma flexível - sem qualquer programação.

As funções padrão integradas para otimização da infraestrutura e da máquina, bem como uma arquitetura de software que cresce automaticamente com você, aceleram seus processos de engenharia e reduzem significativamente o tempo de comissionamento. Isso libera tempo para o essencial: Suas inovações.

Obtenha mais com menos esforço

A arquitetura de software multiplataforma para acionamentos e movimentos reduz as interfaces, aumenta a reutilização e economiza até 80% do tempo de engenharia.

Visão geral dos nossos módulos FAST

O FAST Application Software consiste em três módulos - Logic, Motion e IoT - aos quais são atribuídas áreas funcionais comuns.

Logic

Logic​

Funções lógicas, noções básicas de programação estruturada e funções independentes de eixos

Motion

Basic Motion

Implementação de funções básicas de movimento, como movimentos de velocidade ou posição de um eixo

Posicionamento e seguimento

Posicionamento preciso e simulação simples de movimento sincronizado

Sincronização e Came

Movimentos de eixo sincronizados com precisão para aplicações exigentes, como cortadores transversais, sincronismo de eixos e controle CAME - para máxima eficiência e confiabilidade do processo.

Bobinamento

Tecnologia de bobinamento inteligente para controle preciso e distribuição ideal do material.

Robótica integrada

Movimentos coordenados de eixos, por exemplo, para pick-and-place, podem ser usados de forma flexível em pórticos, cinemática delta e Scara com até 5 graus de liberdade

Armazenamento e recuperação

As máquinas de armazenamento e recuperação automatizadas movimentam os produtos armazenados de forma totalmente automatizada e inteligente - vertical e horizontalmente. Ideal para centros de produção e logística modernos.

Suas vantagens com o Lenze FAST em um relance


Chega mais rapido ao mercado graças aos módulos de software pré-configurados e testados


Máxima eficiência graças à programação simplificada e à operação intuitiva


Aumento da produtividade, economizando tempo para inovações


Alta modularidade graças à programação orientada a objetos e aos padrões abertos


Confiabilidade máxima graças a menos testes manuais e menos erros

Módulos de tecnologia para aplicações versáteis de automação

Nos módulos de máquina, a tecnologia é apresentada na forma de módulos de tecnologia pré-configurados e baseados em controle de movimento do FAST Toolbox. Eles reúnem a experiência de milhares de aplicações realizadas. Sua vantagem é clara: você reduz o tempo de desenvolvimento de funções básicas específicas da tecnologia e traz funções abrangentes e testadas diretamente para o seu projeto de engenharia. Os módulos estão imediatamente prontos para uso, podem ser ampliados individualmente e fazem do Lenze FAST uma solução particularmente eficiente para a automação - desde aplicações simples até a lógica complexa da máquina.

  • Acesso rápido a conceitos de máquinas modulares

  • Oferece suporte a aplicativos centrais, como controle de movimento, robótica e sincronização

  • Aberto para integração de OPC UA DI e IIoT

  • Flexivelmente personalizável e preparado para o futuro

  • O FAST Application Template fornece uma estrutura de programação estruturada

Recursos FAST para maior eficiência na criação de máquinas modulares

Nossos recursos FAST, tais como conjuntos de parâmetros comutáveis, grupos Hot Connect para expansões modulares durante a operação e participantes opcionais na rede EtherCAT, dão suporte ideal a essa abordagem e permitem a criação de soluções de máquinas modulares, dimensionáveis e preparadas para o futuro.

Essas funções FAST oferecem vantagens concretas para seus processos modulares de engenharia e operação

Configuração simples até o comissionamento
A programação modular no projeto garante que nada seja alterado após o comissionamento. Quando o interruptor principal é ligado, o dispositivo reconhece imediatamente a configuração.

Troca rápida durante a operação graças aos participantes opcionais
A programação modular usada no projeto pode ser adotada no caso de uma alteração de receita. A parada da máquina para uma mudança de receita é possível e permitida sem problemas.

Sem interrupção do processo devido ao Hot Connect
A programação modular permite que o sistema seja alterado durante a operação. Não é necessário parar a máquina para trocar os módulos.

Integração simplificada
Integração mais fácil e universal de componentes de terceiros

Programação modular como base para soluções de automação preparadas para o futuro

O uso do Lenze FAST Application Software muda o tipo de programação. A programação convencional é substituída pela programação modular e os elementos mecatrônicos da máquina são representados por módulos de máquina baseados em software: Esses módulos são claramente encapsulados, reutilizáveis e têm uma estrutura padronizada. Isso reduz a complexidade, simplifica o desenvolvimento de software e melhora a qualidade do software.

Com os módulos de software pré-testados e documentados, você também reduz os custos de manutenção a longo prazo e garante o gerenciamento otimizado dos recursos da sua equipe de engenharia.

Graças às interfaces padronizadas e ao uso de padrões abertos, como o PLCopen, o sistema Lenze permanece aberto, flexível e expansível - ideal para máquinas que crescem com suas necessidades.

Suas vantagens com os módulos de software Lenze FAST

Limpar código:
Melhor manutenção, compreensão e testes

Escalabilidade:
Basta adicionar novas funções

Reutilização:
Use módulos padrão várias vezes

Trabalho em equipe facilitado:
Separação clara das áreas funcionais

Integração consistente com o Lenze Engineering Suite

Os módulos de software FAST estão totalmente integrados no Lenze Engineering Suite. Com visualização, gerenciamento de usuários, manipulação de receitas e outras funções, é criado um processo de desenvolvimento contínuo, desde o planejamento até o comissionamento. A suíte é baseada em padrões abertos e permite fácil integração aos processos de engenharia existentes - para um trabalho eficiente e confiável em todas as fases do ciclo de vida da máquina.

Saiba mais sobre o Lenze Engineering Suite

FAQs

FAST é uma abreviação e o que significa?

Sim, FAST é uma abreviação e significa Feasibly Applicable Software Toolbox.

(Caixa de ferramentas de software facilmente aplicável)

O que é o Lenze FAST Application Template?

O Lenze FAST Application Template é um modelo de aplicações padronizado pela Lenze para programação estruturada e modular no PLC Designer. Ele permite a implementação eficiente de sistemas de automação mecatrônica através do uso de módulos de máquinas prontos e reutilizáveis e aplicações de módulos - por exemplo, para as funções de uma unidade de transporte ou de uma unidade de impressão.

Os módulos tecnológicos FAST podem ser usados independentemente uns dos outros?

Sim, os módulos são autônomos e podem ser testados e substituídos de forma independente.

Quais controladores são compátiveis?

O Lenze FAST funciona tanto com os controladores Lenze quanto com os servo drives da série i900.

Onde ocorre o controle de movimento - no controlador ou no acionamento?

Dependendo da aplicação, o controle pode ser centralizado ou descentralizado.

Há integração com a nuvem ou com a IIoT?

Sim, a arquitetura suporta requisitos modernos, como visualização, IIoT e conectividade com a nuvem.

O que distingue a programação modular da programação convencional?

A programação convencional é frequentemente monolítica e difícil de manter.

A programação modular com o Lenze FAST se baseia em blocos de função encapsulados e reutilizáveis - para uma melhor estrutura, expansões mais simples e menos esforço de teste.

Como o FAST oferece suporte aos conceitos de máquinas modulares?

Com módulos de software padronizados, funções Hot Connect e participantes EtherCAT opcionais, as máquinas podem ser construídas, expandidas e adaptadas de forma flexível durante a operação, sem fazer grandes alterações no projeto geral"

Como o FAST difere das soluções tradicionais de controle de movimento?

O FAST combina controle de movimento com lógica PLC e funcionalidade IoT em uma arquitetura de software unificada. Em vez de controle de eixo puro, o FAST oferece soluções escaláveis e orientadas a aplicações para módulos completos de máquinas.

Contato