i950 cabinet DC-Link servo inverter
O i950 cabinet DC-Link inteligente amplia o portfólio de servoacionamentos da Lenze com uma solução para aplicações de múltiplos eixos exigentes, nas quais precisão, dinâmica, escalabilidade e facilidade de integração são fundamentais. O foco está em um sistema de barramentos DC embarcado, alta densidade de potência, redução de cabeamento, comissionamento simplificado e uma arquitetura flexível e modular. A operação pode ser controlada centralmente, através de um controlador de nível superior, ou utilizando a lógica do próprio inversor. A faixa de potências é de 0.55 a 45 kW, complementada por uma capacidade de sobrecarga aumentada de até 400 %. O i950 cabinet DC-Link oferece várias opções de segurança. Adicionalmente, o uso da Tecnologia de cabo único (OCT) reduz a quantidade de cabeamento necessária e evita interferências. Ao mesmo tempo, o i950 cabinet DC-Link oferece uma solução econômica e com maior eficiência energética para aplicações de múltiplos eixos.
O i950 cabinet DC-Link oferece modularidade flexível e pode ser personalizado para feedback e conexão de fieldbus. Isso reduz o número de modelos e diminui os custos do sistema.
Graças a interfaces de comunicação modulares como CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT e EtherNet/IP, bem como ao suporte específico para perfis de acionamento consolidados, comoPROFIdrive e CiA 402 (dependente do protocolo), o i950 cabinet pode ser embarcado de forma flexível e perfeitamente a uma ampla variedade de ambientes de automação.
Além de suas configurações de hardware flexíveis, o i950 DC-Link já vem equipado com recursos tecnológicos embarcados, como parte de nosso FAST Application Software. Com base em aplicações tecnológicas pré-configuradas de nossa ferramenta FAST Application Software Toolbox, o sistema pode ser facilmente embarcado a soluções de máquinas modulares graças ao seu CLP integrado, permitindo a parametrização em vez da programação. Se necessário, os módulos de software pré-projetados podem ser facilmente personalizados e ampliados.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Destaques
- Conexão com barramento CC integrada
- Módulos de eixo capazes de suportar múltiplas sobrecargas para uma faixa de potências de 0.55 a 45 kW
- Sistemas de feedback: Multi encoder e resolver
- Feedback da tecnologia de cabo único (OCT): Hiperface DSL e EnDat 3
- Escalonabilidade modular para sistema de feedback e conexões fieldbus
- Função de auto-tuning automática para o ajuste rápido e fácil da unidade de controle
- Engenharia de segurança integrada com uma ampla gama de funções, em conformidade com SIL3/PLe cat. 4
- Aplicações tecnológicas preparadas, como tabela de posicionamento, redutor eletrônico, bobinadora
- Controle do motor sem sensor (suporte ao tipo de controle do motor SLSM-PSM e às séries de motores Lenze m550 e m650 de alta eficiência energética)
- Conforme ao CRA a partir de 2027
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.55 … 45 kW |
|---|---|
| Conexões | 1 AC 230 V |
| Módulos de extensão (opcionais) | Entrada do resolver/multi encoder para feedback (motor) |
| Comunicação | EtherCAT |