Skip to content

servoinverter
i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link

L'architettura servoadatta alla vostra macchina

Che si tratti di applicazioni di movimentazione altamente dinamiche, di compiti di posizionamento di precisione o di movimenti multiasse complessi: Con i servoinverter i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link è possibile realizzare applicazioni di motion control ad alte prestazioni, dai sistemi compatti a più assi alle piattaforme servo intelligenti.

Lenze coniuga una tecnologia di azionamento precisa con un software di progettazione integrato, un’integrazione di sistema flessibile e un know-how applicativo completo. In questo modo potrete sviluppare macchine ad alta dinamica, con un controllo preciso dei movimenti e minori costi di progettazione e installazione.

Trovare la soluzione servo più adatta Confronta i servoinverter

Vantaggi per il vostro progetto di macchina

  • Migliorare le prestazioni delle macchine

    L'elevata precisione di regolazione garantisce movimenti di posizionamento, di traiettoria e sincronizzati di alta precisione in applicazioni di motion control particolarmente complesse.

  • Accelerare l'ingegneria

    EASY Engineering Tools, l'Auto-Tuning e le applicazioni tecnologiche preconfigurate semplificano la progettazione, la regolazione dei controllori e la messa in servizio.

  • Scalare l'architettura dei sistemi

    Dal sistema di assi a gestione centralizzata al sistema intelligente DC-Link: la piattaforma servo copre diversi concetti di potenza, controllo e macchine.

  • Integrare in modo aperto e orientato al futuro

    I bus di campo, i profili di azionamento consolidati come CiA 402 e PROFIdrive, le funzioni di sicurezza integrate e i moderni sistemi di feedback facilitano l'integrazione in diversi ambienti di automazione.

Cosa contraddistingue i servoinverteri Lenze i750 e i950?

I servoinverter Lenze i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link garantiscono movimenti precisi, dinamici e sincronizzati nelle macchine moderne. Coprono diverse architetture di macchina: dai sistemi multiasse compatti a controllo centralizzato, agli azionamenti singoli intelligenti, fino alla potente piattaforma DC-Link.

Grazie agli EASY Engineering Tools, all’Auto-Tuning, alle applicazioni tecnologiche FAST, alla One Cable Technology e alle interfacce di comunicazione flessibili, è possibile progettare, integrare e mettere in funzione in modo efficiente gli assi servo.

Quale servoinverter è adatto all’architettura della vostra macchina?

Non tutte le macchine presentano le stesse esigenze in termini di tecnologia di azionamento. Per una prima selezione, sono fondamentali soprattutto tre domande: quanti assi operano in modo coordinato? Dove viene eseguita la logica di movimento? È necessario un circuito intermedio CC comune?

Tre piattaforme servoassistite per diversi modelli di macchine

  • i750 cabinet DC-Link
    • Controllo centralizzato di assi multipli in configurazione compatta
    • Scegliete l'i750 cabinet DC-Link quando è necessario gestire in modo compatto, veloce e sincronizzato numerosi servoassi tramite un sistema di controllo di livello superiore.
    • Gli assi singoli e doppi, nonché il sistema di guide DC integrato, consentono una configurazione multiasse salvaspazio. L’i750 cabinet DC-Link può essere integrato in sistemi basati su EtherCAT o PROFINET e supporta i profili di azionamento CiA 402 o PROFIdrive.
    • Ruolo della piattaforma: dinamica multiasse gestita centralmente
    • DC-Link: sì
    • Intervallo di potenza monoasse: da 1,1 a 30 kW
    • Intervallo di potenza per doppio asse: da 1,1 a 7,5 kW
  • i950 cabinet
    • Distribuzione flessibile delle funzioni di controllo del movimento all’interno del sistema
    • Scegliete l'i950 cabinet se desiderate utilizzare funzioni intelligenti di controllo del movimento in modo centralizzato, decentrato o in un'architettura ibrida.
    • Il servoinverter può essere gestito tramite un sistema di controllo di livello superiore oppure eseguire funzioni di movimento e della macchina con una logica propria integrata nell’azionamento. Interfacce modulari di comunicazione, feedback e I/O, nonché le applicazioni basate sulla tecnologia FAST, supportano concetti di macchina flessibili e l’approccio «parametrizzare anziché programmare».
    • Ruolo nella piattaforma: azionamento singolo intelligente e configurabile in modo flessibile
    • DC-Link: no, dispositivo singolo
    • Intervallo di potenza: da 0,37 a 250 kW
  • i950 cabinet DC-Link
    • Combinare intelligenza e un sistema DC compatto
    • Scegliete l'i950 cabinet se desiderate combinare funzioni di azionamento intelligenti, elevata densità di potenza e un'architettura DC-Link compatta.
    • La piattaforma combina le funzioni di controllo del movimento e di ingegnerizzazione dell’i950 con un sistema di bus CC integrato. Le applicazioni tecnologiche FAST, l’Auto-Tuning, le interfacce modulari di comunicazione e di feedback, nonché la One Cable Technology creano una base scalabile per sistemi multiasse complessi.
    • Ruolo della piattaforma: piattaforma servo intelligente per sistemi multiasse compatti
    • DC-Link: sì
    • Intervallo di potenza: da 0,55 a 45 kW
    • Capacità di sovraccarico: fino al 400%

Qual è la piattaforma servo più adatta alla vostra applicazione?

La scelta del servoinverter più adatto non dipende solo dalla potenza e dalle interfacce. Sono determinanti il tipo di movimento, il numero di assi, la sincronizzazione e l’architettura della macchina desiderata.

Gli esempi seguenti forniscono un primo orientamento. La progettazione definitiva viene effettuata sulla base del profilo concreto di carico, movimento e sovraccarico.

  • Imballaggio e pick-and-place
    • Movimenti precisi e sincronizzati per processi di confezionamento rapidi
    • Nelle macchine confezionatrici, il nastro di alimentazione, il sistema di alimentazione, gli assi di sigillatura e il nastro di scarico devono spesso operare in sincronia con cicli di lavoro brevi. Nelle applicazioni "pick-and-place", i movimenti di presa, traslazione e deposito devono essere rapidi, ripetibili con precisione e sincronizzati con il movimento di trasporto.
    • Raccomandazione principale: i750 cabinet DC-Link
    • Alternativa con maggiore intelligenza integrata nell’azionamento: i950 cabinet DC-Link
    • Regolazione precisa della tensione del nastro, della velocità e della coppia
    • Nelle avvolgitrici, la tensione del nastro, la velocità e la coppia devono essere controllate in base ai diversi diametri dei rulli e alle diverse fasi del processo. Ciò è fondamentale per garantire processi riproducibili e una qualità costante del materiale.
    • Le applicazioni tecnologiche predefinite per le funzioni di avvolgimento consentono una parametrizzazione più rapida e facilitano il riutilizzo su diverse varianti di macchina.
    • Raccomandazione principale: i950 cabinet
    • Alternativa per sistemi multiasse compatti: i950 cabinet DC-Link
    • Sincronizzazione compatta e altamente precisa di numerosi assi servoassistiti
    • Le macchine da stampa, da taglio, di formatura e di lavorazione pongono requisiti elevati in termini di sincronizzazione di più assi. La precisione di registro, i profili di movimento riproducibili e le correzioni rapide influenzano la qualità del prodotto, gli scarti e la produttività della macchina.
    • Raccomandazione principale: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa per gruppi di assi a controllo centralizzato: i750 cabinet DC-Link
  • Intralogistica
    • Azionamenti dinamici per trasloelevatori e movimentazione dei materiali
    • I trasloelevatori richiedono movimenti dinamici di traslazione e sollevamento, un posizionamento preciso e un'elevata disponibilità. L'architettura degli azionamenti deve poter essere adattata a diversi carichi utili, potenze sugli assi e configurazioni dell'impianto.
    • Raccomandazione principale: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa per monoasse ad alte prestazioni: i950 cabinet

Confronto tra l'i750 cabinet DC-Link, l'i950 cabinet e l'i950 cabinet DC-Link

Criterio

i750 cabinet DC-Link

i950 cabinet

i950 cabinet DC-Link

Ruolo principale della piattaforma

Soluzione multiasse compatta a controllo centralizzato

Servoinverter intelligente e configurabile in modo flessibile

Piattaforma servo intelligente per sistemi multiasse compatti

Adatto per

numerosi assi sincronizzati con controllo centrale del motion control

Monoasse intelligente e concetti di controllo del movimento centralizzati, decentrati o ibridi

Sistemi multiasse complessi con intelligenza integrata negli azionamenti e rete CC condivisa

Logica di controllo

Logica di movimento nel sistema di controllo di livello superiore

Controllo di livello superiore o logica propria nell’azionamento

Controllo di livello superiore o logica propria nell’azionamento

Architettura dei dispositivi e degli assi

Assi singoli e doppi in rete CC

Dispositivo singolo con alimentazione autonoma

Monoasse in rete CC

Sistema a binario CC

Sì

No

Sì

Intervallo di potenza

Da 1,1 a 30 kW

da 0,37 a 250 kW

da 0,55 a 45 kW

Doppio asse

da 1,1 a 7,5 kW; larghezza ridotta a partire da 50 mm

Non fa parte del sistema di posizionamento della piattaforma

Non fa parte del sistema di posizionamento della piattaforma

Capacità di sovraccarico

Verificare in base alla versione dell’apparecchio e al profilo di carico

Verificare in base alla versione dell'apparecchio e al profilo di carico

Fino al 400%; verificare la configurazione specifica

Comunicazione

EtherCAT o PROFINET

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT o EtherNet/IP; a seconda del modulo

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT o EtherNet/IP; a seconda del modulo

Profili di azionamento

CiA 402 o PROFIdrive

CiA 402 o PROFIdrive; a seconda delle caratteristiche di comunicazione

CiA 402 o PROFIdrive; a seconda delle caratteristiche di comunicazione

Progettazione e software

Integrazione in sistemi EtherCAT o PROFINET a controllo centralizzato

Applicazioni tecnologiche FAST, auto-tuning e funzioni di movimento parametrizzabili

Applicazioni della tecnologia FAST e auto-tuning combinati con l’architettura DC-Link

Feedback e tecnologia One Cable

OCT e sistemi di feedback a seconda del modello di dispositivo e del motore

Interfacce di feedback modulari e OCT

Interfacce di feedback modulari e OCT

Sicurezza

Funzioni di sicurezza integrate a seconda della variante dell'apparecchio e della configurazione

Funzioni di sicurezza integrate a seconda della variante dell'apparecchio e della configurazione

Funzioni di sicurezza integrate a seconda della versione e della configurazione del dispositivo

Sicurezza informatica

Dispositivo conforme allo standard CRA**

Gen B
Dispositivo pronto per CRA (Q4/26)*
Dispositivo conforme alle norme CRA (2° trimestre 2027)**

Dispositivo pronto per CRA (4° trimestre 2026)*
Dispositivo conforme alle norme CRA (Q2/27)**


La tabella aiuta nella preselezione, ma non sostituisce la progettazione tecnica. La scelta definitiva dipende, tra l’altro, dal profilo di carico, dalla potenza di picco, dalla durata del sovraccarico, dal numero di assi, dal motore, dal feedback, dal sistema frenante, dalla comunicazione, dalla sicurezza e dall’architettura di controllo.

*Dispositivo compatibile con CRA
Le funzioni di sicurezza richieste sono presenti nel dispositivo, ma non sono ancora attivate di default.

**Dispositivo conforme alle norme CRA
Il dispositivo soddisfa tutti i requisiti CRA, compresa la fornitura in una configurazione standard sicura (Secure by Default).

 

 

One Cable Technology: meno cavi, risposta precisa, installazione semplice

Che cos’è la One Cable Technology?

La One Cable Technology, abbreviata in OCT, trasmette la potenza del motore e i segnali di feedback tramite un unico cavo. Ciò riduce il numero di collegamenti tra il servoinverter e il motore. Ciò semplifica l'installazione, fa risparmiare spazio e riduce la complessità dei collegamenti.

Nelle moderne applicazioni servo, ogni collegamento conta. Più cavi significano maggiore ingombro, varianti aggiuntive, ulteriori punti di collegamento e potenziali fonti di errore.

Grazie alla One Cable Technology, i servoinverter Lenze riducono il carico di cablaggio tra l’inverter e il motore. La potenza e il feedback del motore vengono riuniti in un unico concetto di collegamento. Ciò favorisce un’installazione più chiara della macchina e può accelerare il montaggio e la messa in servizio.

I protocolli di feedback del motore come HIPERFACE DSL ed EnDat 3 consentono la trasmissione di informazioni di retroazione precise all’interno del concetto a cavo singolo. La tecnologia OCT è particolarmente rilevante quando è necessario combinare feedback preciso, tecnologia di collegamento compatta e riduzione dello sforzo di cablaggio.

I vantaggi in sintesi

  • Meno cavi: potenza e feedback in un unico sistema di connessione
  • Meno punti di connessione: minore complessità e meno potenziali fonti di errore
  • Installazione più rapida: minore impegno di montaggio e cablaggio
  • Struttura compatta della macchina: percorsi cavi ridotti
  • Feedback preciso del motore: supporto dei moderni protocolli di feedback
  • Manutenzione più semplice: meno collegamenti durante la ricerca dei guasti e la sostituzione

PROFIdrive: integrazione più semplice dei servoinverter negli ambienti PROFINET

Per cosa utilizzo PROFIdrive?

Se sviluppate macchine in architetture di automazione basate su PROFINET, avete bisogno di una tecnologia di azionamento che possa essere integrata in modo standardizzato, che consenta una diagnostica affidabile e che sia riutilizzabile a lungo termine. A tal fine, PROFIdrive crea un linguaggio comune tra controllo, azionamento e sistema di ingegnerizzazione: il profilo definisce in che modo gli azionamenti nei sistemi PROFIBUS e PROFINET vengono indirizzati, parametrizzati e sottoposti a diagnostica in modo uniforme.

Per lo sviluppo delle vostre macchine ciò si traduce in un minor dispendio di risorse per le interfacce, una maggiore riutilizzabilità dei moduli di controllo e una maggiore sicurezza nella progettazione – dalla fase di progettazione alla messa in servizio fino all’assistenza. Soprattutto negli ambienti di controllo basati su Siemens, potrete beneficiare di un collegamento standardizzato senza rinunciare alla dinamica, alla precisione e alla scalabilità dei servoinverter Lenze.

I vantaggi in sintesi

  • Maggiore connettività degli inverter Lenze per concetti di motion control aperti
  • Profili standardizzati secondo la norma IEC 61800-7 e combinabili con profili PROFINET quali PROFIsafe e PROFIenergy
  • Supporto della regolazione della velocità e del posizionamento fino a specifiche di alta precisione in reti PROFINET-IRT sincronizzate

Sistema di guide DC: un’architettura più snella per applicazioni multiasse

In che modo un sistema a rotaia CC riduce il carico di lavoro nelle applicazioni multiasse?

Nelle macchine con più servoassi, non è determinante solo la potenza dei singoli assi, ma anche l’architettura del quadro elettrico. Le soluzioni con barra collettrice CC contribuiscono a ridurre il numero dei cavi di alimentazione, a rendere più chiara la struttura e a realizzare layout delle macchine compatti in modo più efficiente ed economico.

L’i750 cabinet DC-Link e il nuovo i950 cabinet DC-Link offrono a tal fine un sistema di bus DC integrato. Poiché il bus DC è identico per entrambi i dispositivi, è possibile sviluppare in modo coerente i principi architettonici esistenti. Per voi ciò significa: minore impegno nella progettazione del quadro elettrico, costi ridotti, minori rischi di installazione e maggiore libertà per progetti di macchine compatte e potenti.

I vantaggi in sintesi

  • Cablaggio semplificato
  • Risparmio di tempo e denaro
  • Tecnologia all’avanguardia
  • Corrente nominale continua: 200 A in corrente continua
  • Stessa barra di corrente continua dell’i750
  • Collegamenti PE disponibili tramite ganci PE, come nel sistema di barre DC
  • Adattatore CC (per la commutazione tra i rack)

Controllo dei motori senza sensori: maggiore flessibilità nella scelta dei motori e delle varianti

A cosa serve il controllo del motore senza sensori?

Il controllo del motore senza sensori amplia le possibilità nella progettazione di sistemi di azionamento efficienti. Il supporto del metodo di regolazione del motore SLSM-PSM e delle serie di motori Lenze ad alta efficienza energetica, quali m550, m650 o IE5/IE6, garantisce maggiore libertà nella scelta del motore e contribuisce a ridurre i costi di funzionamento e di installazione.

Per i costruttori di macchine, ciò si riflette in particolare nei settori della progettazione, degli acquisti, della gestione delle scorte e dell’assistenza: un minor numero di componenti aggiuntivi, una minore complessità di collegamento e un’architettura di sistema più semplice facilitano la progettazione e favoriscono soluzioni economiche per diverse applicazioni di movimento.

I vantaggi in sintesi

  • Combinabilità universale: i servoinverter possono essere utilizzati non solo con servomotori, ma anche con motori CA standard
  • Meno varianti di azionamento: i progetti delle macchine possono essere configurati in modo più flessibile e la varietà delle varianti può essere ridotta
  • Progettazione orientata al futuro: integra tecnologie come EnDat 3 e interfacce modulari per progetti di macchine a lungo termine

Servoinverter, motore e progettazione: un sistema perfettamente integrato

Le prestazioni di un asse servoazionato derivano dall’interazione di tutti i componenti. Lenze integra servoinverter con servomotori, servomotoriduttori, sistemi di retroazione, cavi di sistema, controllori e strumenti di progettazione.

Ciò riduce il numero di interfacce, semplifica la progettazione e favorisce una messa in servizio coerente. In questo modo, dai singoli prodotti nasce una soluzione di azionamento scalabile per la specifica applicazione di movimento.

  • Servomotoriduttori
    • Combinazioni motore-riduttore ottimizzate per assi compatti e potenti.
  • Cavi di sistema
    • Cavi già assemblati per un collegamento affidabile tra servoinverter, motore e sistema di retroazione.
  • servomotori
    • Motori dinamici e precisi per movimenti di posizionamento, a traiettoria e sincroni.
  • Strumenti di ingegneria
    • Strumenti per la selezione dei prodotti, la progettazione, la parametrizzazione, la messa in servizio e l'assistenza.

Collaudate sul campo: le soluzioni servo di Lenze nelle macchine OEM

I costruttori di macchinari di diversi settori si affidano ai servoinverter Lenze, al software di controllo del movimento e ai sistemi di azionamento su misura. Le seguenti referenze illustrano come l’architettura servo si traduca nella pratica.

  • FOM Industrie: precisione e velocità nella lavorazione dell'alluminio

    FOM Industrie utilizza, nelle seghe a taglio rapido, nei centri di lavorazione FMC e nelle macchine in linea LMX, pacchetti di azionamento composti da motori sincroni m850 e dai servoinverteri i750 e i950. Questi azionamenti consentono velocità di posizionamento fino a 125 m/min e standardizzano la soluzione di automazione su tutte le macchine.

  • Weinig Grecon: robot Delta per l'impianto di giunzione a pettine

    Per l'alimentazione automatica di un impianto di incastro a pettine, Weinig Grecon utilizza il software applicativo FAST per la robotica, il controller c550, i servoinverter i750 e i servomotori MCS. Il modulo macchina raggiunge gli 80 prelievi al minuto, mentre il design compatto dell’hardware riduce i tempi di montaggio e il lavoro di cablaggio.

  • PAYPER: controllo del movimento standardizzato per impianti di insaccamento e pallettizzazione

    Da dieci anni PAYPER si affida alle soluzioni centralizzate di controllo del movimento di Lenze: i controllori della serie c in combinazione con gli azionamenti i550, i950 e i700, oltre a funzioni tecnologiche predefinite che riducono drasticamente i tempi di sviluppo e messa in servizio. L’ultimo pallettizzatore SCARA raggiunge una produttività fino a 600 sacchi all’ora.

  • Makro Makina: efficienti macchine per lo stampaggio a soffiaggio del PET

    Le macchine per lo stampaggio a soffiaggio del marchio Blowmak sono dotate del controller c550, dei servomotori MCS, dei servoinverter i750 cabinet e degli inverter i500. Grazie anche ai prodotti Lenze, queste macchine si distinguono per l’efficienza energetica e i bassi costi di funzionamento.

Troviamo insieme l’architettura servoadatta alla vostra macchina

State progettando una nuova macchina, state modernizzando un’architettura di azionamento esistente o desiderate integrare più servoassi in modo più compatto ed efficiente?

I nostri esperti vi affiancano in ogni fase, dalla prima scelta architettonica alla selezione e alla progettazione, fino alla scelta del servoasse perfettamente adeguato alle vostre esigenze.

Tecnologie per un'architettura servo più efficiente

Le funzionalità tecniche della piattaforma servo aiutano i costruttori di macchine ad accelerare la progettazione, a ridurre gli oneri di installazione e a realizzare architetture di macchina aperte e sicure.

Quando è più opportuno utilizzare un servoinverter piuttosto che un inverter?

Un servoinverter è indicato quando una macchina richiede un posizionamento preciso, un’elevata dinamica, rapide variazioni di coppia o la sincronizzazione di più assi. Per movimenti semplici, prevalentemente regolati in velocità, un inverter può rappresentare la soluzione più economica.

Quale servoinverter Lenze è adatto alle applicazioni multiasse?

Il i750 cabinet DC-Link è adatto per applicazioni multiasse compatte e a controllo centralizzato. Il i950 cabinet DC-Link è indicato quando sono richieste inoltre funzioni di azionamento intelligenti, un’elevata densità di potenza e funzionalità flessibili di controllo del movimento.

Quali sono i vantaggi di un sistema a binario in corrente continua?

Un sistema a bus CC collega diversi servoinverter tramite un circuito intermedio in corrente continua comune. Ciò consente di ridurre il numero dei cavi di alimentazione, semplificare la struttura dei quadri elettrici e realizzare sistemi multiasse compatti.

Quali sistemi di feedback del motore sono supportati?

A seconda del servoinverter e della configurazione del modulo, sono supportati diversi sistemi di retroazione. Tra questi figurano, tra gli altri, HIPERFACE DSL ed EnDat 3. La scelta dipende dalla precisione, dalla dinamica, dal motore e dall'architettura della macchina.

Quali sistemi di comunicazione supportano i servoinverter?

A seconda del prodotto, i servoinverter supportano, tra gli altri, EtherCAT, PROFINET, CAN, PROFIBUS ed EtherNet/IP. Sono inoltre disponibili profili di azionamento quali CiA 402 e PROFIdrive.

Quali funzioni di sicurezza sono disponibili?

A seconda della versione del dispositivo, sono supportate funzioni di sicurezza fino al livello SIL 3/PL e, categoria 4, nonché la comunicazione sicura tramite FSoE o PROFIsafe.

Cosa occorre tenere presente in materia di sicurezza informatica e CRA?

I costruttori di macchinari dovrebbero verificare quali funzioni di sicurezza informatica sono integrate, quale firmware è necessario, come vengono forniti gli aggiornamenti e quali requisiti CRA vengono soddisfatti. Le indicazioni devono essere specifiche per il prodotto, il firmware e il periodo di tempo.

Come è possibile integrare in modo standardizzato i servoinverter in ambienti PROFINET?

PROFIdrive garantisce una comunicazione standardizzata tra controllore, azionamento e sistema di progettazione. Il profilo definisce le modalità con cui gli azionamenti vengono interpellati, parametrizzati e sottoposti a diagnostica nei sistemi PROFIBUS e PROFINET.

Per i costruttori di macchine ciò si traduce in un minor dispendio di risorse per le interfacce, in moduli di controllo più facilmente riutilizzabili e in processi di ingegnerizzazione più coerenti, dalla progettazione all’assistenza.

PROFIdrive è standardizzato nella norma IEC 61800-7 e può essere combinato con profili PROFINET quali PROFIsafe e PROFIenergy. L’i750 cabinet DC-Link, l’i950 cabinet e l’i950 cabinet DC-Link supportano PROFIdrive a seconda delle specifiche del dispositivo e della configurazione di comunicazione.

In che modo gli strumenti di ingegneria e l’auto-tuning accelerano la messa in servizio?

Gli EASY Engineering Tools supportano processi integrati che vanno dalla selezione e progettazione del prodotto fino alla parametrizzazione, alla messa in servizio e alla manutenzione.

L'Auto-Tuning semplifica la regolazione dei parametri di controllo e aiuta ad adattare più rapidamente gli assi servo alla meccanica e al comportamento del carico. In questo modo, i costruttori di macchine beneficiano di un minor numero di cambi di utensile, di una regolazione più rapida dei controllori e di processi di progettazione coerenti.

Scopri gli EASY Engineering Tools

Quali funzioni della macchina sono supportate dal software applicativo FAST?

FAST mette a disposizione moduli software già pronti per le tipiche funzioni di movimento:

  • Controllo della velocità
  • posizionamento tabellare
  • Riduttore elettronico
  • Sincronizzazione con correzione del segno
  • Funzioni di avvolgimento

Nei modelli i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link, queste applicazioni tecnologiche supportano l’approccio“parametrizzare anziché programmare”. Le funzioni collaudate della macchina possono essere riutilizzate in diverse varianti e progetti successivi.

Quali possibilità offre un controllo motore senza sensori?

Il controllo del motore senza sensori (Sensorless Motor Control) consente di regolare motori compatibili senza un sistema di feedback aggiuntivo. Ciò permette di ridurre il numero di componenti e collegamenti e di garantire una maggiore flessibilità nella progettazione di sistemi di azionamento economici.

L'idoneità concreta dipende dal motore, dall'applicazione, dalla dinamica, dai requisiti di posizionamento e dal metodo di regolazione. Il controllo del motore senza sensori non è quindi la soluzione adatta per ogni applicazione servoassistita.